LHF11 33 - 30度梯形丝杆用支座,方型,固定侧/支持侧
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/lhf11_33.prj},{NB=LHF13-Q12},{CODE=LHF13},{MOS=suit},{TYPE=Fixed side of support + anti-rotation fixing},{APD=Suitable for large digital position display},{MOU=LHF01},{ANT=LHF07},{STA=-},{Q=12},{LINK=weblink},{PPATH=lhf11_33/assem/lhf11_33_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MOS
销售方式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
APD
适用位置显示器
ⁿ/ₐ
MOU
支座支持侧,附带发货,套装构成零件
ⁿ/ₐ
ANT
防转动固定件,套件发货,套装构成零件
ⁿ/ₐ
STA
支座固定侧,套件发货,套装构成零件
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
P
[mm]
HH
h
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
FN
紧固螺帽
ⁿ/ₐ
NTT
螺帽紧固扭矩
[N·CM]
UH
使用把手
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
AAL
容许轴向负载
[N]
LHF11-Q8
LHF11
套装
支座固定侧+防转动固定件
-
LHF01
LHF05
-
51
47
25
38
30
35
20
13
58.5
22
22
6.5
6
5
24
LEB81-M8
480
HAD36-M6-L32-J
608ZZ
1300
LHF12-Q8
LHF12
套装
支座固定侧+防转动固定件
适用小型数字式位置显示器
LHF01
LHF06
-
51
47
25
38
30
35
20
13
58.5
22
22
6.5
6
5
24
LEB81-M8
480
HAD36-M6-L32-J
608ZZ
1300
LHF13-Q12
LHF13
套装
支座固定侧+防转动固定件
适用大型数字式位置显示器
LHF01
LHF07
-
69
57
36
52
40
39
30
12
68.5
24
23
8.5
10
5
27
LEB81-M12
1360
HAD36-M6-L40-J
6001ZZ
2600
LHF30-Q8
LHF30
套装
支座固定侧+支座支持侧
-
LHF01
-
LHF02
51
47
25
38
30
35
20
13
58.5
22
22
6.5
6
5
24
LEB81-M8
480
-
608ZZ
1300
LHF31-Q8
LHF31
套装
支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件
-
LHF01
LHF05
LHF02
51
47
25
38
30
35
20
13
58.5
22
22
6.5
6
5
24
LEB81-M8
480
HAD36-M6-L32-J
608ZZ
1300
LHF32-Q8
LHF32
套装
支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件
适用小型数字式位置显示器
LHF01
LHF06
LHF02
51
47
25
38
30
35
20
13
58.5
22
22
6.5
6
5
24
LEB81-M8
480
HAD36-M6-L32-J
608ZZ
1300
LHF33-Q12
LHF33
套装
支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件
适用大型数字式位置显示器
LHF01
LHF07
LHF02
69
57
36
52
40
39
30
12
68.5
24
23
8.5
10
5
27
LEB81-M12
1360
HAD36-M6-L40-J
6001ZZ
2600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求