LGP - Guide Plates
Chinese Manufacturers
SF
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/sf/lgp.prj},{NB=LGP-120x230},{NENN=LGP},{TT=45.000},{W=120.000},{L=230.000},{S=100.000},{L1=30.000},{L2=60.000},{W1=60.000},{W2=30.000},{D=22.000},{DD=32.000},{T=22.000},{N=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NENN
[mm]
TT
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
LGP-50x160
LGP
30.000
50.000
160.000
60.000
20.000
50.000
0.000
0.000
18.000
26.000
18.000
2.000
LGP-50x200
LGP
30.000
50.000
200.000
120.000
20.000
50.000
0.000
0.000
18.000
26.000
18.000
2.000
LGP-50x260
LGP
30.000
50.000
260.000
120.000
20.000
80.000
0.000
0.000
18.000
26.000
18.000
2.000
LGP-70x230
LGP
35.000
70.000
230.000
100.000
25.000
60.000
0.000
0.000
18.000
26.000
18.000
2.000
LGP-70x260
LGP
35.000
70.000
260.000
160.000
25.000
60.000
0.000
0.000
18.000
26.000
18.000
2.000
LGP-70x300
LGP
35.000
70.000
300.000
160.000
25.000
75.000
0.000
0.000
18.000
26.000
18.000
2.000
LGP-70x350
LGP
35.000
70.000
350.000
150.000
25.000
150.000
0.000
0.000
18.000
26.000
18.000
2.000
LGP-100x230
LGP
45.000
100.000
230.000
100.000
30.000
60.000
60.000
20.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-100x280
LGP
45.000
100.000
280.000
160.000
30.000
60.000
60.000
20.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-100x330
LGP
45.000
100.000
330.000
160.000
30.000
100.000
60.000
20.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-100x390
LGP
45.000
100.000
390.000
200.000
30.000
120.000
60.000
20.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-120x230
LGP
45.000
120.000
230.000
100.000
30.000
60.000
60.000
30.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-120x280
LGP
45.000
120.000
280.000
160.000
30.000
60.000
60.000
30.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-120x330
LGP
45.000
120.000
330.000
160.000
30.000
100.000
60.000
30.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-120x390
LGP
45.000
120.000
390.000
200.000
30.000
120.000
60.000
30.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-150x280
LGP
50.000
150.000
280.000
160.000
30.000
60.000
90.000
30.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-150x330
LGP
50.000
150.000
330.000
190.000
30.000
80.000
90.000
30.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-150x390
LGP
50.000
150.000
390.000
190.000
30.000
140.000
90.000
30.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-150x430
LGP
50.000
150.000
430.000
190.000
30.000
180.000
90.000
30.000
22.000
32.000
22.000
4.000
LGP-180x280
LGP
55.000
180.000
280.000
160.000
30.000
60.000
120.000
30.000
22.000
32.000
22.000
5.000
LGP-180x330
LGP
55.000
180.000
330.000
190.000
30.000
80.000
120.000
30.000
22.000
32.000
22.000
5.000
LGP-180x390
LGP
55.000
180.000
390.000
190.000
30.000
140.000
120.000
30.000
22.000
32.000
22.000
5.000
LGP-180x430
LGP
55.000
180.000
430.000
190.000
30.000
180.000
120.000
30.000
22.000
32.000
22.000
5.000
LGP-180x480
LGP
55.000
180.000
480.000
200.000
30.000
200.000
120.000
30.000
22.000
32.000
22.000
5.000
LGP-180x550
LGP
55.000
180.000
550.000
250.000
30.000
225.000
120.000
30.000
22.000
32.000
22.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LRPB - Cam Forced Return Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4A130-M5 - 4A130-M5
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPF - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T18195-2000 - Hexagon nuts for fine mechanics
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRP - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPPA - Pad Guide Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPV - Cam Stroke Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Q655B - Flared type tube fittings-straight throught connector body
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB1-24 - 4 deal with contact in the center
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LUPM - Mini Upper Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTP - Cam Stroke Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 17880.2-99 - Countersunk head riveted nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q11SA - Inside thread ball valve
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10A-K2 - 10A-K2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청