magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFX - 활성 카본 필터
Festo
제품 (A - Z)
L
LFX
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lfx/lfx_asmtab.prj},{NB=532782 LFX-3/8-D-MIDI},{TNR=532782},{TYP=LFX-3/8-D-MIDI},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=43.000},{B5=0.000},{D1=G3/8},{D2=0.000},{D3=M5},{D6=52.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=179.000},{L2=151.000},{L3=80.000},{T1=8.000},{T2=0.000},{SW2=24.000},{CNSMASSEXACT=0.816},{PPATH=assemblies/lfx_asmtpl.prj},{GTIN=4052568165482}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
532779 LFX-1/8-D-MINI
532779
LFX-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
7.000
0.000
22.000
0.376
4052568086213
532802 LFX-1/4-D-MINI
532802
LFX-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
7.000
0.000
22.000
0.376
4052568086282
532780 LFX-3/8-D-MINI
532780
LFX-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
7.000
0.000
22.000
0.376
4052568086220
532776 LFX-D-MINI
532776
LFX-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
-
38.000
0.000
0.000
144.000
124.000
60.000
0.000
10.000
22.000
0.283
4052568086206
532781 LFX-1/4-D-MIDI
532781
LFX-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
8.000
0.000
24.000
0.816
4052568165475
532782 LFX-3/8-D-MIDI
532782
LFX-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
8.000
0.000
24.000
0.816
4052568165482
532783 LFX-1/2-D-MIDI
532783
LFX-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
8.000
0.000
24.000
0.816
4052568165499
532784 LFX-3/4-D-MIDI
532784
LFX-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
8.000
0.000
24.000
0.816
4052568165505
532777 LFX-D-MIDI
532777
LFX-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
179.000
151.000
80.000
0.000
11.000
24.000
0.600
4052568165451
532785 LFX-1/2-D-MAXI
532785
LFX-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
8.000
0.000
24.000
1.191
4052568165512
532786 LFX-3/4-D-MAXI
532786
LFX-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G3/4
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
8.000
0.000
24.000
1.191
4052568165529
532787 LFX-1-D-MAXI
532787
LFX-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
G1
0.000
M5
65.000
40.000
22.000
203.000
170.000
90.000
8.000
0.000
24.000
1.191
4052568165536
532778 LFX-D-MAXI
532778
LFX-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
203.000
170.000
90.000
0.000
11.000
24.000
0.921
4052568165468
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청