LEG - 免电池 绝对增量型 电动执行器/对应高节拍、带高刚性导杆的出杆型
SMC Corporation
电动执行器
LEG 免电池 绝对增量型 电动执行器/对应高节拍、带高刚性导杆的出杆型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/electric_actuators/leg/leg_asmtab.prj},{NB=LEG25MGB-30C(0_0_0)},{A1=214},{A2=254},{WA30=24},{WA50=48},{WB30=33},{WB50=45},{A3=135},{B1=87},{Y=24},{DA=20},{DB=20},{E=112},{FA=12},{FB=12},{FC=10},{G=48},{H1=113.5},{HD=57.6},{K=24},{NN1=8},{NN2=1.25},{OA=6.7},{OB=11},{OL=7.5},{P=78},{Q=30},{R=96},{S=44},{T=110},{U1=0.9},{UD=57.6},{V1=58},{VD=57.6},{W11=95},{W12=135},{WD1=103},{WD2=143},{X=42},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{YA=24},{YY2=1.25},{YL=16},{Z=21},{SIZE=25},{BEAR=(M) Slide bearing},{MOTOR=(G) High performance battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{NN=M8x1.25},{YY=M8x1.25},{YY1=8},{BEARX=M},{DIRECTION=},{STROKE=30},{POS=0},{STOP=0},{OPTION=C},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{PROTOCOL=},{MOUNT=},{IO=},{THREAD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
BEAR
轴承的种类
ⁿ/ₐ
MOTOR
电机类型
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
AXIS
轴数/特殊规格
ⁿ/ₐ
LEG25MGB-30C
25
(M) 滑动轴承
(G) 高性能型 免电池 绝对增量型(步进电机 D...
(B) 6mm
-
N/A
LEG32MGB-30C
32
(M) 滑动轴承
(G) 高性能型 免电池 绝对增量型(步进电机 D...
(B) 8mm
-
N/A
LEG40MGB-30C
40
(M) 滑动轴承
(G) 高性能型 免电池 绝对增量型(步进电机 D...
(B) 8mm
-
N/A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求