LE01BC CC - Casters - light load type - universal type / side brake type
HEFA
35-foot_cup
le01-08-castor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le01bc_cc.prj},{NB=LE01BC-D50-R},{SC=LE01BC},{TYPE=Universal type},{SM=SPHC},{SST=Galvanized},{WC=R},{RB=has},{WB=-},{D=50},{H=65},{L=59},{W=47},{F=46},{FF=35},{DD=6.500},{B=20},{R=42},{T=2.000},{ALR=30},{ALN=38},{INFOTEXT=website},{YYY1=3.000},{YYY2=2.000},{RRRR1=300.000},{AAA=18.000},{RRR1=14.000},{RRR2=20.000},{ZZZ2=2.000},{ZZZ3=1.500},{XXX1=50.000},{YYY3=6.000},{RRR3=6.000},{TTT1=1.500},{YYY4=30.000},{XXX2=10.000},{RRRR2=50.000},{ZZZ4=1.500},{ZZZ5=1.000},{YYY5=3.000},{XXX3=16.000},{RRR4=18.000},{YYY6=3.500},{ZZZ6=16.000},{AAA2=8.000},{LLL1=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SM
Support material
ⁿ/ₐ
SST
Support surface treatment
ⁿ/ₐ
RB
Rotary bearing
ⁿ/ₐ
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
W
w
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FF
f
[mm]
DD
d
[mm]
B
b
ⁿ/ₐ
R
r
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
ALR
Allowable load (kg)r
ⁿ/ₐ
ALN
Allowable load (kg)n
ⁿ/ₐ
LE01BC-D25-R
LE01BC-D25-R
LE01BC
Universal type
SPHC
Galvanized
has
-
25
35
35
30
28
23
4.200
12
21
1.500
8
10
LE01BC-D32-R
LE01BC-D32-R
LE01BC
Universal type
SPHC
Galvanized
has
-
32
42
38
32
30
24
4.200
14
27
1.500
12
18
LE01BC-D38-R
LE01BC-D38-R
LE01BC
Universal type
SPHC
Galvanized
has
-
38
50
46
38
36
28
5.300
17
32
1.500
20
28
LE01BC-D50-R
LE01BC-D50-R
LE01BC
Universal type
SPHC
Galvanized
has
-
50
65
59
47
46
35
6.500
20
42
2.000
30
38
LE01BC-D65-R
LE01BC-D65-R
LE01BC
Universal type
SPHC
Galvanized
has
-
65
80
70
58
55
42
8.800
25
53
2.200
40
55
LE01BC-D75-R
LE01BC-D75-R
LE01BC
Universal type
SPHC
Galvanized
has
-
75
90
70
58
55
42
8.800
26
58
2.200
50
65
LE01CC-D50-R
LE01CC-D50-R
LE01CC
Side brake type
SPHC
Galvanized
has
-
50
65
59
47
46
35
6.500
20
44
2.000
30
38
LE01CC-D65-R
LE01CC-D65-R
LE01CC
Side brake type
SPHC
Galvanized
has
-
65
80
70
58
55
42
8.800
25
58
2.200
40
55
LE01CC-D75-R
LE01CC-D75-R
LE01CC
Side brake type
SPHC
Galvanized
has
-
75
90
70
58
55
42
8.800
26
58
2.200
50
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청