LD11CF - 铝合金蝶形铰链·铝框架专用-平型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld11cf_asmtab.prj},{NB=LD11CF-60A},{SC=LD11CF},{TYPE=Aluminum frame dedicated · left and right offset type},{XJB=Tight type},{MAT=A6063-T5},{SUR=clear anodizing},{SPE=60A},{F1=25.0},{F2=25.0},{F3=16.00},{F4=16},{D1=0.0},{D2=0},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{FZ=15.0},{CKZL=0.080},{INFOTEXT=website},{L=60},{L1=40},{T=3.8},{H=11.5},{Y=5.500},{XY=2.025},{JL=34.000},{JL1=14.000},{KD=12.000},{PPATH=ld11cf/assemblies/ld11cf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD11CF-60
LD11CF-60
LD11CF
铝框架专用·左右偏置型
精密型
A6063-T5
本色阳极氧化
60
25.0
18.0
16.00
11
8.5
11
4.5
5.5
15.0
0.080
LD11CF-60A
LD11CF-60A
LD11CF
铝框架专用·左右偏置型
精密型
A6063-T5
本色阳极氧化
60A
25.0
25.0
16.00
16
0.0
0
0.0
0.0
15.0
0.080
LD11CF-60B
LD11CF-60B
LD11CF
铝框架专用·左右偏置型
精密型
A6063-T5
本色阳极氧化
60B
25.0
32.0
16.00
21
11.0
11
5.5
5.5
15.0
0.080
LD11CF-60C
LD11CF-60C
LD11CF
铝框架专用·左右偏置型
精密型
A6063-T5
本色阳极氧化
60C
32.0
32.0
21.00
21
0.0
0
0.0
0.0
15.0
0.080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求