LCH29 - Rolled ball screw / shaft diameter 12 • lead 4 / compact nut type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lch29.prj},{NB=LCH29-12-4-L150},{CODE=LCH29},{TYPE=Compact nut type},{AC=C10},{LSM=S55C},{NM=SCM415H},{SHT=High frequency quenching},{NHT=Carburizing and quenching},{LSH=58~62HRC},{NH=58~62HRC},{LSSD=12},{LEAD=4},{L=150},{BD=2},{SBD=10.4},{TR=Rotate right},{NONR=4 laps 1 column},{AXC=0.05 or less},{C=2.79},{CO=5.27},{LA=N/A},{LB=N/A},{LC=N/A},{LD=N/A},{LE=N/A},{LE1=0},{LF=N/A},{LG=N/A},{LG1=0},{LH=N/A},{LH1=0},{S=0},{LJ=N/A},{LJ1=0},{LK=N/A},{LK1=0},{LINK=weblink},{PPATH=lch29/assem/lch29_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
AC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
LSM
Lead screw material
ⁿ/ₐ
NM
Nut material
ⁿ/ₐ
SHT
Screw heat treatment
ⁿ/ₐ
NHT
Nut heat treatment
ⁿ/ₐ
LSH
Lead screw hardness
ⁿ/ₐ
NH
Nut hardness
ⁿ/ₐ
LSSD
Lead screw shaft diameter
[mm]
LEAD
lead
[mm]
Y
[mm]
BD
Ball diameter
[mm]
SBD
The bottom diameter of the lead screw
[mm]
TR
Thread rotation
ⁿ/ₐ
NONR
Number of nut rings
ⁿ/ₐ
AXC
Axial clearance
[mm]
C
Basic load rating C(moving)
[kN]
CO
Basic load rating Co(Quiet))
[kN]
LCH29-12-4-L150
LCH29
Compact nut type
C10
S55C
SCM415H
High frequency quenching
Carburizing and quenching
58~62HRC
58~62HRC
12
4
85
2
10.4
Rotate right
4 laps 1 column
0.05 or less
2.79
5.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청