LB-Q1 - Mounting accessory
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQA-AH- Air/oil converter
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqa_ah/q1_lb.prj},{NB=LB-Q1-80},{IDNR=},{MODEL=Q1},{TUBE=80},{A=40},{E=M22 x 1.5},{FB=14.0},{LH=65.0},{LL=44},{LM=16},{LR=76},{LS=100},{LT=6.0},{LX=115},{LY=204},{ZT=191},{H=45.000},{R=6.000},{R1=22.500},{O=74.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
E
ⁿ/ₐ
FB
[mm]
LH
[mm]
LL
[mm]
LM
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LY
[mm]
ZT
[mm]
LB-Q1-40
Q1
40
30
M14 x 1.5
9.0
40.0
27
13
42
58
3.2
69
138
132
LB-Q1-50
Q1
50
35
M18 x 1.5
9.0
45.0
27
13
50
66
3.2
78
144
140
LB-Q1-63
Q1
63
35
M18 x 1.5
11.5
50.0
34
16
59
80
4.5
90
166
155
LB-Q1-80
Q1
80
40
M22 x 1.5
14.0
65.0
44
16
76
100
6.0
115
204
191
LB-Q1-100
Q1
100
40
M26 x 1.5
14.0
75.0
43
17
92
118
6.0
134
212
201
LB-Q1-125
Q1
125
45
M30 x 1.5
16.0
85.0
48
17
117
150
6.0
162
232
231
LB-Q1-150
Q1
150
50
M30 x 1.5
18.0
96.5
55
20
134
175
9.0
184
263
255
LB-Q1-200
Q1
200
63
M45 x 1.5
24.0
132.0
60
30
150
226
10.0
245
274
281
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청