LB-J2 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
薄型(治具)氣壓缸
薄型(治具)氣壓缸
MCJI-薄型(治具)氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/compact_cylinders/compact_cylinders/mcji/j2_lb.prj},{NB=LB-J2-40},{MA=LB},{MODEL=J2},{TUBE=40},{AB=10.0},{AH=38.0},{AO=9},{AU=18},{E=54.5},{EA=65.3},{L=26.0},{R=17.5},{SA=81},{T=4},{TR=36},{WH=7},{XA=70},{TG=38.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SA
[mm]
T
[mm]
TR
[mm]
WH
[mm]
XA
[mm]
TG
[mm]
LB-J2-20
J2
20
7.0
27.0
7
16
35.5
44.8
21.0
0.0
69
4
22
6
59
22.0
LB-J2-25
J2
25
7.0
29.0
7
16
39.5
48.8
22.0
0.0
71
4
26
6
61
26.0
LB-J2-32
J2
32
7.0
33.5
7
16
47.0
57.0
24.5
15.0
76
4
32
7
67
32.5
LB-J2-40
J2
40
10.0
38.0
9
18
54.5
65.3
26.0
17.5
81
4
36
7
70
38.0
LB-J2-50
J2
50
10.0
45.0
9
21
65.5
77.8
31.0
20.0
87
5
45
8
74
46.5
LB-J2-63
J2
63
10.0
50.0
9
21
75.5
87.8
31.0
22.5
91
5
50
8
78
56.5
LB-J2-80
J2
80
12.0
63.0
11
26
95.5
110.8
40.0
0.0
106
6
63
10
90
72.0
LB-J2-100
J2
100
14.5
74.0
13
27
113.5
130.8
46.0
0.0
121
6
75
10
104
89.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求