카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LATBM,DW54S,LATBJ - Check component
PRiCi FA
Locating parts
Locating and Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d14/latbm_asmtab.prj},{NB=LATBM7SA-S-BL},{CMAT=Equivalent to SS400},{CSUR=Electroless Nickel Plating},{CHN=Carburization (Depth 0.1) HV400 ~ 500},{MAT2=SS400},{SUR2=du nie},{CODE=LATBM},{MYCODE=M_ATBM},{VAR02=7SA},{VAR04=S},{SMAT=SUS304-WPB},{VAR06=BL},{MMAT=},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=latbm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CMAT
Claw Material
ⁿ/ₐ
CSUR
Claw Surface treatment
ⁿ/ₐ
CHN
Claw Hardness
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SMAT
Spring Material
ⁿ/ₐ
MSUR
Main Body Surface treatment
ⁿ/ₐ
PMAT
Accessory (Pin) Material
ⁿ/ₐ
PSUR
Accessory (Pin) Surface Treatment
ⁿ/ₐ
FIX02
T
[mm]
FIX04
T1
[mm]
FIX06
d
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
H2
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
P
[mm]
FIX16
Q
[mm]
FIX18
a
[mm]
FIX20
G
[mm]
FIX22
G1
[mm]
FIX24
Claw - L
[mm]
FIX26
L1
[mm]
FIX28
B
[mm]
FIX30
G
[mm]
FIX32
Claw - E
[mm]
FIX34
R
[mm]
FIX36
H1
[mm]
FIX38
J
[mm]
FIX40
K
[mm]
FIX42
MA
[mm]
FIX44
d
[mm]
FIX46
f
[mm]
FIX48
C
[mm]
FIX50
t1
[mm]
FIX52
t2
[mm]
FIX54
t3
[mm]
FIX56
Spring Load - Set - Spring Upper Par
[N]
FIX58
Spring Load - Set - Claw Tip
[N]
FIX60
Spring Load - Stroke 3 - Spring Upper Par
[N]
FIX62
Spring Load - Stroke 3 - Claw Tip
[N]
FIX64
Spring Load - Stroke 5(7) - Spring Upper Par
[N]
FIX66
Spring Load - Stroke 5(7) - Claw Tip
[N]
FIX68
Spring Load - Stroke 10(12) - Spring Upper Par
[N]
FIX70
Spring Load - Stroke 10(12) - Claw Tip
[N]
FIX71
B1
[mm]
FIX72
J1
[mm]
FIX73
K1
[mm]
FIX74
d
[mm]
FIX75
Ca
[mm]
FIX76
Y
[mm]
FIX77
d1
[mm]
FIX78
d2
[mm]
FIX79
h
[mm]
FIX80
d3
[mm]
FIX81
M1
[mm]
FIX82
M2
[mm]
FIX83
l
[mm]
FIX84
d4
[mm]
FIX85
F
[mm]
FIX86
T2
[mm]
FIX87
T3
[mm]
LATBM7SA-S-BL
LATBM7SA-S-BL
Equivalent to SS400
Electroless Nickel Platin...
Carburization (Depth 0.1)...
LATBM
SUS304-WPB
Electroless Nickel Platin...
S45C
Electroless Nickel Platin...
7
12
6
29.0
22.5
30
20
5.0
2.5
5
3
30.0
7.5
7.5
5
15.0
24.0
16.0
10
5
M3
6
15.7
3
1.8
1.2
0.7
0.4
0.3
1.1
0.7
1.5
1
16.0
18.0
5
6
3.0
7
5.5
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
DW54S10A-S-BLS
DW54S10A-S-BLS
Equivalent to SUS304
-
-
DW54S
SUS304-WPB
-
SUS303
-
10
19
6
38.0
31.0
40
25
7.5
2.5
5
3
40.0
8.0
15.0
5
17.0
33.5
20.0
14
7
M4
6
21.0
4
1.6
1.0
0.5
0.3
0.2
1
0.7
1.5
1
21.5
25.0
7
6
3.0
7
6.6
11
7.0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
LATBJ7SA-S-BL
LATBJ7SA-S-BL
MC Nylon
-
-
LATBJ
SUS304-WPB
Electroless Nickel Platin...
S45C
Electroless Nickel Platin...
7
12
6
29.0
22.5
30
20
5.0
2.5
5
3
30.0
7.5
7.5
5
15.0
24.0
16.0
10
5
M3
6
15.7
3
1.8
1.2
0.7
0.4
0.3
1.1
0.7
1.5
1
16.0
18.0
5
6
3.0
7
5.5
0
0.0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청