LA01 2 - 20 型材
HEFA
34-铝合金型材/配件
通用型材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/generalprofile/la01_2.prj},{NB=LA01DC-8-2040M-L50},{SC=LA01DC},{TM=A6063-T5},{ST=Sandblasting oxidation},{SWT=8},{SWT1=8.0},{SP=2040M},{L=50},{WWW1=20},{WWW2=40},{WE=1.25},{SA=456.03},{LX1=2.25},{LY2=4.92},{WX=2247},{WY=2460.6},{INFOTEXT=Official website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SWT
槽宽类型
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
SS
截面尺寸
ⁿ/ₐ
WE
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm^2]
LX
截面惯性矩
[mm^4]
LY
截面惯性矩
[mm^4]
WX
抗弯截面模数
[mm^3]
WY
抗弯截面模数
[mm^3]
LA01DC-8-2040M-L50
LA01DC-8-2040M-L50
LA01DC
A6063-T5
喷砂氧化
8
2040M
20x40
1.25
456.03
2.25x10^4
4.92x10^4
2247
2460.6
LA01DC-8-2040T-L50
LA01DC-8-2040T-L50
LA01DC
A6063-T5
喷砂氧化
8
2040T
20x40
0.92
338.12
1.58x10^4
4.31x10^4
1510.34
2155.15
LA01DE-8-2040M-L50
LA01DE-8-2040M-L50
LA01DE
A6063-T5
喷砂电泳
8
2040M
20x40
1.25
456.03
2.25x10^4
4.92x10^4
2247
2460.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求