카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
KZ 750 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
KZ
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/01_kz/03_kz_750_v1_asmtab.prj},{NB=KZ750 32 V1(0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=KZ 750 032 V1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5448},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=79},{AK=25},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.67},{V=0.045},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=KZ},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_kz_750_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.04454}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
KZ 750 010 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 010 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.010.1
10
1.4347
740
740
1062
740
10
45
67
2
57
25
1.6
0.54
0.016
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 013 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 013 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.013.1
13
1.4663
740
740
1085
740
13
45
73
2
60
25
1.6
0.56
0.020
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 016 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 016 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.016.1
16
1.4885
740
740
1101
740
16
45
79
2
63
25
1.6
0.58
0.024
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 019 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 019 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.019.1
19
1.5050
740
740
1114
740
19
45
85
2
66
25
1.6
0.59
0.028
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 025 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 025 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.025.1
25
1.5278
740
740
1131
740
25
45
97
2
72
25
1.6
0.63
0.036
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 032 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 032 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.032.1
32
1.5448
740
740
1143
740
32
45
111
2
79
25
1.6
0.67
0.045
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 038 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 038 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.038.1
38
1.5549
740
740
1151
740
38
45
123
2
85
25
1.6
0.71
0.052
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 050 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 050 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.050.1
50
1.5684
740
740
1161
740
50
45
147
2
97
25
1.6
0.79
0.068
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 063 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 063 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.063.1
63
1.5776
740
740
1167
740
63
45
173
2
110
25
1.6
0.87
0.084
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 075 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 075 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.075.1
75
1.5834
740
740
1172
740
75
45
197
2
122
25
1.6
0.94
0.100
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 080 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 080 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.080.1
80
1.5853
740
740
1173
740
80
45
207
2
127
25
1.6
0.97
0.106
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 100 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 100 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.100.1
100
1.5911
740
740
1177
740
100
45
247
2
147
25
1.6
1.10
0.132
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
KZ 750 125 V1,-,-,-,-,18 ...
KZ 750 125 V1,-,-,-,-,18 ...
NC.008.00.00750.125.1
125
1.5959
740
740
1181
740
125
45
297
2
172
25
1.6
1.25
0.164
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
KZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청