目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KVJSH - 腳輪-低矮中重載平底活動型
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kvjsh_asmtab.prj},{NB=KVJSH63-N},{LV1=Low and Heavy Load Flat Bottom Activity Type},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Electrophoresis black},{MAT3=Equivalent to N},{MAT4=N},{CODE=KVJSH},{CODE1=KVJSH_A},{CODE2=KVJSH_B},{MYCODE=P_KVJSH},{VAR10=63},{AV101=63,75},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvjsh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT1
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
MAT3
輪材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
輪寬 G
[mm]
FIX04
安裝高度 H
[mm]
FIX05
轉動半徑L
[mm]
FIX06
底板尺寸 E
[mm]
FIX08
底板尺寸 F
[mm]
FIX10
安裝尺寸 A
[mm]
FIX12
安裝尺寸 B
[mm]
FIX13
安裝尺寸 C
[mm]
FIX14
安裝孔 d
[mm]
FIX16
載荷(N)尼龍
[kg]
KVJSH63-N
KVJSH63-N
低矮中重載平底活動型
相當於SPHC
電泳黑色
相當於尼龍
KVJSH
50
93
59.5
107
82
85
80
60
10.5
550
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求