KS 24 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KS
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ks/rs_2400_asmtab.prj},{NB=},{CU=35},{L=121},{LMIN=86},{RC=3},{D=75},{RD=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=180.0},{S=15.9},{MAXSPEED=1.8},{W=1.70},{A=45},{E=67},{L3=18.0},{G=40},{CH=0.8},{FB=100},{FBA=100},{FS2=100},{FS2A=100},{FCA=122},{FCQA=90},{FSA=160},{H=47},{ED=1.000},{V2=0.17989},{S2=15.90431},{P2=150},{OSM=6},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KS24-35.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[mm]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KS24-13.3
13
77
64
3
75
45
150
20
2385
3232
3737
92.0
15.9
1.8
1.36
0
80
KS24-16.3
16
83
67
3
75
45
150
20
2385
3334
3894
104.0
15.9
1.8
1.40
0
80
KS24-22.3
22
95
73
3
75
45
150
20
2385
3491
4139
128.0
15.9
1.8
1.50
0
80
KS24-29.3
29
109
80
3
75
45
150
20
2385
3622
4347
156.0
15.9
1.8
1.61
0
80
KS24-35.3
35
121
86
3
75
45
150
20
2385
3706
4482
180.0
15.9
1.8
1.70
0
80
KS24-47.3
47
145
98
3
75
45
150
20
2385
3828
4678
228.0
15.9
1.8
1.89
0
80
KS24-60.3
60
171
111
3
75
45
150
20
2385
3917
4823
280.0
15.9
1.8
2.09
0
80
KS24-72.3
72
195
123
3
75
45
150
20
2385
3976
4920
328.0
15.9
1.8
2.28
0
80
KS24-77.3
77
205
128
3
75
45
150
20
2385
3996
4953
348.0
15.9
1.8
2.36
0
80
KS24-97.3
97
245
148
3
75
45
150
20
2385
4059
5057
428.0
15.9
1.8
2.67
0
80
KS24-122.3
122
295
173
3
75
45
150
20
2385
4113
5146
528.0
15.9
1.8
3.07
0
80
KS24-13.3-C
13
77
64
3
75
45
0
20
0
0
0
92.0
15.9
1.8
1.36
0
80
KS24-16.3-C
16
83
67
3
75
45
0
20
0
0
0
104.0
15.9
1.8
1.40
0
80
KS24-22.3-C
22
95
73
3
75
45
0
20
0
0
0
128.0
15.9
1.8
1.50
0
80
KS24-29.3-C
29
109
80
3
75
45
0
20
0
0
0
156.0
15.9
1.8
1.61
0
80
KS24-35.3-C
35
121
86
3
75
45
0
20
0
0
0
180.0
15.9
1.8
1.70
0
80
KS24-47.3-C
47
145
98
3
75
45
0
20
0
0
0
228.0
15.9
1.8
1.89
0
80
KS24-60.3-C
60
171
111
3
75
45
0
20
0
0
0
280.0
15.9
1.8
2.09
0
80
KS24-72.3-C
72
195
123
3
75
45
0
20
0
0
0
328.0
15.9
1.8
2.28
0
80
KS24-77.3-C
77
205
128
3
75
45
0
20
0
0
0
348.0
15.9
1.8
2.36
0
80
KS24-97.3-C
97
245
148
3
75
45
0
20
0
0
0
428.0
15.9
1.8
2.67
0
80
KS24-122.3-C
122
295
173
3
75
45
0
20
0
0
0
528.0
15.9
1.8
3.07
0
80
KS24-13.3-E
13
77
64
3
75
45
0
20
0
0
0
92.0
15.9
1.8
1.36
0
80
KS24-16.3-E
16
83
67
3
75
45
0
20
0
0
0
104.0
15.9
1.8
1.40
0
80
KS24-22.3-E
22
95
73
3
75
45
0
20
0
0
0
128.0
15.9
1.8
1.50
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청