KS 15 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KS
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ks/rs_1500_asmtab.prj},{NB=KS15-35.4-C--(0)},{CU=35},{L=120},{LMIN=85},{RC=3},{D=63},{RD=36},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=118.0},{S=10.18},{MAXSPEED=1.800},{W=1.21},{A=36},{E=56},{L3=16.0},{G=20},{CH=0.8},{FB=75},{FBA=75},{FS2=85},{FS2A=85},{FCA=67},{FCQA=90},{FSA=130},{H=53},{ED=1.000},{V2=0.11776},{S2=10.17876},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=65},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KS15-35.4-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
ⁿ/ₐ
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KS15-10.4
KS15-10.4
10
70
60
3
63
36
150
20
1530
1981
2258
52.0
10.18
1.800
0.92
0
80
KS15-13.4
KS15-13.4
13
76
63
3
63
36
150
20
1530
2057
2374
60.0
10.18
1.800
0.96
0
80
KS15-16.4
KS15-16.4
16
82
66
3
63
36
150
20
1530
2119
2470
68.0
10.18
1.800
0.99
0
80
KS15-22.4
KS15-22.4
22
94
72
3
63
36
150
20
1530
2214
2618
83.0
10.18
1.800
1.06
0
80
KS15-29.4
KS15-29.4
29
108
79
3
63
36
150
20
1530
2294
2743
102.0
10.18
1.800
1.14
0
80
KS15-35.4
KS15-35.4
35
120
85
3
63
36
150
20
1530
2344
2824
118.0
10.18
1.800
1.21
0
80
KS15-47.4
KS15-47.4
47
144
97
3
63
36
150
20
1530
2417
2940
149.0
10.18
1.800
1.35
0
80
KS15-60.4
KS15-60.4
60
170
110
3
63
36
150
20
1530
2470
3026
184.0
10.18
1.800
1.51
0
80
KS15-72.4
KS15-72.4
72
194
122
3
63
36
150
20
1530
2505
3083
215.0
10.18
1.800
1.65
0
80
KS15-77.4
KS15-77.4
77
204
127
3
63
36
150
20
1530
2517
3103
229.0
10.18
1.800
1.71
0
80
KS15-97.4
KS15-97.4
97
244
147
3
63
36
150
20
1530
2554
3164
281.0
10.18
1.800
1.94
0
80
KS15-122.4
KS15-122.4
122
294
172
3
63
36
150
20
1530
2585
3215
347.0
10.18
1.800
2.23
0
80
KS15-10.4-C
KS15-10.4-C
10
70
60
3
63
36
0
20
0
0
0
52.0
10.18
1.800
0.92
0
80
KS15-13.4-C
KS15-13.4-C
13
76
63
3
63
36
0
20
0
0
0
60.0
10.18
1.800
0.96
0
80
KS15-16.4-C
KS15-16.4-C
16
82
66
3
63
36
0
20
0
0
0
68.0
10.18
1.800
0.99
0
80
KS15-22.4-C
KS15-22.4-C
22
94
72
3
63
36
0
20
0
0
0
83.0
10.18
1.800
1.06
0
80
KS15-29.4-C
KS15-29.4-C
29
108
79
3
63
36
0
20
0
0
0
102.0
10.18
1.800
1.14
0
80
KS15-35.4-C
KS15-35.4-C
35
120
85
3
63
36
0
20
0
0
0
118.0
10.18
1.800
1.21
0
80
KS15-47.4-C
KS15-47.4-C
47
144
97
3
63
36
0
20
0
0
0
149.0
10.18
1.800
1.35
0
80
KS15-60.4-C
KS15-60.4-C
60
170
110
3
63
36
0
20
0
0
0
184.0
10.18
1.800
1.51
0
80
KS15-72.4-C
KS15-72.4-C
72
194
122
3
63
36
0
20
0
0
0
215.0
10.18
1.800
1.65
0
80
KS15-77.4-C
KS15-77.4-C
77
204
127
3
63
36
0
20
0
0
0
229.0
10.18
1.800
1.71
0
80
KS15-97.4-C
KS15-97.4-C
97
244
147
3
63
36
0
20
0
0
0
281.0
10.18
1.800
1.94
0
80
KS15-122.4-C
KS15-122.4-C
122
294
172
3
63
36
0
20
0
0
0
347.0
10.18
1.800
2.23
0
80
KS15-10.3-E
KS15-10.3-E
10
70
60
3
63
36
0
20
0
0
0
52.0
10.18
1.800
0.92
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청