피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
KS - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
KS
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/ks/gn_132_2.prj},{NB=Kreuz-Klemmverbinder KS-B40-B40-56-2-2},{PARTNUMBER=KS-B40-B40-56-2-2},{D1=B40},{D11=40},{D2=B40},{D22=40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{K=56},{D3=M10},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=125},{L2=56},{L3X=46.000},{M=45},{Z=M10-35},{L3=78 | 92},{M1=28.000},{M2=40.000},{M3=15.970},{M4=20.000},{O1=34.000},{O11=63.050},{A=11.000},{B=45.000},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=5.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L=17.500},{P=3.000},{R=11.000},{KH=GN 911-M10-40},{OBVIS=schwarz},{X1=1.500},{X2=1.500},{MT=10.000},{MTL=3.500},{MTR=0.000},{MTR1=0.000},{MTV1=0.000},{MTV2=0.000},{BMT=0.750},{VERS=2},{WEIGHT=0.5000},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B20-B20-40-2-8
B20
B20
40
97
40
33
M8-25
-
blank
0.2450
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B20-B20-40-2-2
B20
B20
40
97
40
33
M8-25
-
black
0.2450
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B25-B25-40-2-8
B25
B25
40
97
40
33
M8-25
63 | 78
blank
0.2200
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B25-B25-40-2-2
B25
B25
40
97
40
33
M8-25
63 | 78
black
0.2200
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B30-B30-40-2-8
B30
B30
40
97
40
33
M8-25
63 | 78
blank
0.1740
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B30-B30-40-2-2
B30
B30
40
97
40
33
M8-25
63 | 78
black
0.1740
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B30-B30-56-2-8
B30
B30
56
125
56
45
M10-35
-
blank
0.6000
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B30-B30-56-2-2
B30
B30
56
125
56
45
M10-35
-
black
0.6000
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B32-B32-56-2-8
B32
B32
56
125
56
45
M10-35
-
blank
0.6200
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B32-B32-56-2-2
B32
B32
56
125
56
45
M10-35
-
black
0.6200
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B35-B35-56-2-8
B35
B35
56
125
56
45
M10-35
78 | 92
blank
0.6000
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B35-B35-56-2-2
B35
B35
56
125
56
45
M10-35
78 | 92
black
0.6000
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B40-B40-56-2-8
B40
B40
56
125
56
45
M10-35
78 | 92
blank
0.5000
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B40-B40-56-2-2
B40
B40
56
125
56
45
M10-35
78 | 92
black
0.5000
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B40-B40-65-2-8
B40
B40
65
143
65
53
M10-50
-
blank
0.8900
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B40-B40-65-2-2
B40
B40
65
143
65
53
M10-50
-
black
0.8900
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B42-B42-65-2-8
B42
B42
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
blank
0.7800
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B42-B42-65-2-2
B42
B42
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
black
0.7800
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B45-B45-65-2-8
B45
B45
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
blank
0.7840
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B45-B45-65-2-2
B45
B45
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
black
0.7840
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B48-B48-65-2-8
B48
B48
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
blank
0.7500
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B48-B48-65-2-2
B48
B48
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
black
0.7500
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B50-B50-65-2-8
B50
B50
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
blank
0.6100
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B50-B50-65-2-2
B50
B50
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
black
0.6100
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp K...
KS-B50-B50-80-2-8
B50
B50
80
169
80
65
M10-50
-
blank
1.4600
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN132-2 - Pipe Joint - Cross (Pipe dia 12 - 60 / Stainless steel screws) Sp...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
BS - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
19.06.2024
FS - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
19.06.2024
GN 132 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2277 - Bull´s eye levels with mounting flange, Type A Mounting flange fo...
Ganter
19.06.2024
GN132.2-2-SW - Slider block cross (Stainless steel screws) Special order
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
VDSE - Double tube linear actuators, double slider, Type R1 Right hand thre...
Inocon
19.06.2024
VES - Linear actuators, Type R1, Right hand thread, shaft journal at one en...
Inocon
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청