KQG2F-F - 内螺纹直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQG2-F 符合FDA/不锈钢快换接头
KQG2-F 适用管子:公制尺寸 连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_f/kqg2f_f.prj},{NB=KQG2F08-02-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{RC=1/4},{MODEL=KQG2F08-02-F},{H=17},{D=13.4},{L1=31.3},{L2=13.7},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=25.5},{ND=13.157},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=0.0},{LH1=2.0},{LH2=3.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
RC
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQG2F23-01-F
ø3.2
1/8
KQG2F23-01-F
12
8.0
23.3
9.8
12.0
3.4
8.9
KQG2F04-01-F
ø4
1/8
KQG2F04-01-F
12
8.7
23.7
9.8
12.6
5.6
9.2
KQG2F04-02-F
ø4
1/4
KQG2F04-02-F
17
8.7
28.7
13.2
12.6
5.6
21.6
KQG2F06-01-F
ø6
1/8
KQG2F06-01-F
12
11.1
24.2
10.0
13.6
13.1
10.5
KQG2F06-02-F
ø6
1/4
KQG2F06-02-F
17
11.1
29.2
13.4
13.6
13.1
23.1
KQG2F06-03-F
ø6
3/8
KQG2F06-03-F
19
11.1
30.6
14.2
13.6
13.1
24.5
KQG2F08-01-F
ø8
1/8
KQG2F08-01-F
14
13.4
26.3
9.6
16.1
26.1
16.3
KQG2F08-02-F
ø8
1/4
KQG2F08-02-F
17
13.4
31.3
13.7
16.1
26.1
25.5
KQG2F08-03-F
ø8
3/8
KQG2F08-03-F
19
13.4
32.7
14.4
16.1
26.1
27.0
KQG2F10-02-F
ø10
1/4
KQG2F10-02-F
17
16.4
31.6
13.9
17.0
41.5
28.8
KQG2F10-03-F
ø10
3/8
KQG2F10-03-F
19
16.4
33.0
14.7
17.0
41.5
30.4
KQG2F12-02-F
ø12
1/4
KQG2F12-02-F
19
18.5
32.6
13.3
18.6
58.3
37.5
KQG2F12-03-F
ø12
3/8
KQG2F12-03-F
19
18.5
34.0
14.7
18.6
58.3
32.3
KQG2F12-04-F
ø12
1/2
KQG2F12-04-F
24
18.5
39.3
18.4
18.6
58.3
50.2
KQG2F16-03-F
ø16
3/8
KQG2F16-03-F
24
24.6
35.3
13.5
20.8
81.0
59.7
KQG2F16-04-F
ø16
1/2
KQG2F16-04-F
24
24.6
40.6
18.8
20.8
113.0
57.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求