KQB2W-F - Extended Male Elbow
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2-F FDA Compliant/Metal One-touch Fittings
KQB2-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2_f/kqb2_f/kqb2w_f.prj},{NB=KQB2W06-03-F},{OD=6},{ODX=6.0},{RM=3/8},{MODEL=KQB2W06-03-F},{H=17},{D=11.4},{D1=0},{L1=15.9},{L2=38.0},{A=39.9},{M=13.6},{EA=10.9},{CNSMASSEXACT=57.4},{RA=0},{RP=0.0},{ND=16.662},{LH1=2.0},{LH2=2.000},{LH3=1.6},{LH4=4.7},{LH5=4.0},{LV1=32.90},{LV2=7.100},{LV3=21.2},{LV4=0.20},{LV5=1.20},{DV1=10.0},{DV2=8.8},{DV3=11.1},{DV4=8.6},{DV5=7.0},{DV6=0.0},{DH1=6.6},{DH2=10.0},{DH3=0.0},{R=3.5},{RY=0.0},{LV6=9.3},{LV7=38.6},{LH7=3.5},{R2=1.0},{LV8=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
OD
Applicable tube O.D.
[mm]
RM
Connection thread R,M
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flat
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
Effective area
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQB2W23-M5-F
ø3.2
M5x0.8
KQB2W23-M5-F
8
8.3
8
13.1
32.3
32.5
12.0
2.8
13.2
KQB2W23-01-F
ø3.2
1/8
KQB2W23-01-F
10
8.3
0
13.6
31.3
33.6
12.0
2.8
14.7
KQB2W23-02-F
ø3.2
1/4
KQB2W23-02-F
14
8.3
0
13.6
35.1
35.8
12.0
2.8
33.1
KQB2W04-M5-F
ø4
M5x0.8
KQB2W04-M5-F
8
9.1
8
13.7
32.7
33.3
12.6
3.0
13.8
KQB2W04-01-F
ø4
1/8
KQB2W04-01-F
10
9.1
0
14.4
31.7
34.4
12.6
4.0
15.6
KQB2W04-02-F
ø4
1/4
KQB2W04-02-F
14
9.1
0
14.4
35.5
36.6
12.6
4.0
33.9
KQB2W06-M5-F
ø6
M5x0.8
KQB2W06-M5-F
8
11.4
8
14.7
33.8
35.5
13.6
3.0
15.7
KQB2W06-01-F
ø6
1/8
KQB2W06-01-F
10
11.4
0
15.9
32.8
36.7
13.6
10.9
17.2
KQB2W06-02-F
ø6
1/4
KQB2W06-02-F
14
11.4
0
15.9
36.6
38.9
13.6
10.9
35.5
KQB2W06-03-F
ø6
3/8
KQB2W06-03-F
17
11.4
0
15.9
38.0
39.9
13.6
10.9
57.4
KQB2W08-01-F
ø8
1/8
KQB2W08-01-F
12
13.7
0
18.6
37.0
42.0
16.1
20.5
28.0
KQB2W08-02-F
ø8
1/4
KQB2W08-02-F
14
13.7
0
19.1
40.2
43.6
16.1
20.5
37.7
KQB2W08-03-F
ø8
3/8
KQB2W08-03-F
17
13.7
0
19.1
41.6
44.6
16.1
20.5
60.9
KQB2W10-02-F
ø10
1/4
KQB2W10-02-F
14
16.6
0
21.0
46.6
51.5
17.0
33.5
40.7
KQB2W10-03-F
ø10
3/8
KQB2W10-03-F
17
16.6
0
21.0
45.9
50.4
17.0
33.5
61.9
KQB2W10-04-F
ø10
1/2
KQB2W10-04-F
22
16.6
0
21.0
50.1
53.3
17.0
33.5
117.3
KQB2W12-02-F
ø12
1/4
KQB2W12-02-F
14
18.7
0
22.6
47.7
53.6
18.6
47.7
44.6
KQB2W12-03-F
ø12
3/8
KQB2W12-03-F
17
18.7
0
23.6
49.0
54.5
18.6
47.7
56.3
KQB2W12-04-F
ø12
1/2
KQB2W12-04-F
22
18.7
0
23.6
53.2
57.4
18.6
47.7
112.9
KQB2W16-03-F
ø16
3/8
KQB2W16-03-F
19
24.6
0
26.3
57.6
65.4
20.8
71.0
86.6
KQB2W16-04-F
ø16
1/2
KQB2W16-04-F
22
24.6
0
27.3
61.4
67.9
20.8
100.0
111.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청