KQB2S-F (英寸) - 带内六角孔直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQB2-F 符合FDA/金属快换接头
KQB2-F 适用管子:英制尺寸 连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqb2_f/kqb2_f_inch/kqb2s_f_inch.prj},{NB=KQB2S09-N01-F},{OD=ø5/16},{ODX=7.938},{T=1/8},{MODEL=KQB2S09-N01-F},{H=5.56},{D1=14.0},{D2=0.0},{L=24.7},{A=22.8},{M=16.1},{EA=17.2},{CNSMASSEXACT=12.6},{RA=0.000},{DH1=13.4},{DH2=11.00},{DH3=13.4},{DH5=0.0},{LV1=2.0},{LV2=3.2},{LV3=1.7},{LV4=10.7},{LV5=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
OD
适合管子外径 (英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹 UNF,NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2S01-32-F
ø1/8"
10-32UNF
KQB2S01-32-F
2.00
9.0
8.0
17.8
13.8
12.0
3.0
4.2
KQB2S03-32-F
ø5/32"
10-32UNF
KQB2S03-32-F
2.00
9.0
8.0
18.4
14.4
12.6
4.0
4.2
KQB2S03-N01-F
ø5/32"
1/8
KQB2S03-N01-F
2.78
11.0
0.0
21.4
19.5
12.6
4.1
8.9
KQB2S07-32-F
ø1/4"
10-32UNF
KQB2S07-32-F
2.00
12.0
8.0
20.0
16.0
13.5
4.0
7.3
KQB2S07-N01-F
ø1/4"
1/8
KQB2S07-N01-F
4.76
12.0
0.0
20.5
18.6
13.5
10.0
8.5
KQB2S07-N02-F
ø1/4"
1/4
KQB2S07-N02-F
4.76
14.0
0.0
20.5
17.4
13.5
10.7
14.1
KQB2S07-N03-F
ø1/4"
3/8
KQB2S07-N03-F
4.76
18.0
0.0
21.5
18.1
13.5
10.7
23.8
KQB2S09-N01-F
ø5/16"
1/8
KQB2S09-N01-F
5.56
14.0
0.0
24.7
22.8
16.1
17.2
12.6
KQB2S09-N02-F
ø5/16"
1/4
KQB2S09-N02-F
6.35
14.0
0.0
23.1
20.0
16.1
23.3
13.4
KQB2S09-N03-F
ø5/16"
3/8
KQB2S09-N03-F
6.35
18.0
0.0
23.1
19.7
16.1
23.3
24.7
KQB2S11-N01-F
ø3/8"
1/8
KQB2S11-N01-F
5.56
17.0
0.0
25.2
23.3
16.6
17.2
18.7
KQB2S11-N02-F
ø3/8"
1/4
KQB2S11-N02-F
6.35
17.0
0.0
27.1
24.0
16.6
39.0
22.2
KQB2S11-N03-F
ø3/8"
3/8
KQB2S11-N03-F
6.35
18.0
0.0
23.6
20.2
16.6
39.0
25.0
KQB2S11-N04-F
ø3/8"
1/2
KQB2S11-N04-F
6.35
22.0
0.0
23.6
18.5
16.6
39.0
40.6
KQB2S13-N02-F
ø1/2"
1/4
KQB2S13-N02-F
8.00
20.0
0.0
30.5
27.4
18.5
46.0
27.9
KQB2S13-N03-F
ø1/2"
3/8
KQB2S13-N03-F
9.53
20.0
0.0
29.4
26.0
18.5
60.0
30.4
KQB2S13-N04-F
ø1/2"
1/2
KQB2S13-N04-F
9.53
22.0
0.0
25.5
20.4
18.5
60.0
36.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求