KQ2VS - 육각구멍부착 유니버설 엘보 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2vs_hshume_gs.prj},{NB=KQ2VS04-M5A},{GUI=KQ2VS04-M5},{OD=4},{T=M5x0.8},{MATERIAL=A},{H=4},{D1=8.2},{D2=9.8},{L1=17.5},{L2=10.4},{L3=18.2},{A=15.2},{M=13.3},{EA1=2.9},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.3},{B1=11.000},{B2=5.100},{B3=10.400},{B4=5.500},{HL=2.800},{DX=6.200},{DX1=8.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2VS04-M5A
KQ2VS04-M5
4
M5x0.8
KQ2VS04-M5A
4
8.2
9.8
17.5
10.4
18.2
15.2
13.3
2.9
2.9
2.5
5.3
KQ2VS06-M5A
KQ2VS06-M5
6
M5x0.8
KQ2VS06-M5A
4
10.4
9.8
18.3
10.4
18.2
15.2
13.3
3.8
3.8
2.5
5.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청