KQ2V-G - 万向弯头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2v_g.prj},{NB=KQ2V04-M5G1},{GUI=KQ2V04-M5G1},{TYPE=},{OD=4},{T=M5x0.8},{H=8},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10},{RXY=3.85},{D2=9.8},{L1=17.5},{L2=10.9},{L3=18.4},{A=14.9},{M=13.3},{EA1=2.9},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.4},{B1=11.000},{B2=4.900},{HL=2.800},{DX=6.200},{DX1=8.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2V04-M5G1
KQ2V04-M5G1
4
M5x0.8
KQ2V04-M5G1
8
8.2
7.7
10
9.8
17.5
10.9
18.4
14.9
13.3
2.9
2.9
2.5
5.4
KQ2V06-M5G1
KQ2V06-M5G1
6
M5x0.8
KQ2V06-M5G1
8
10.4
9.7
12
9.8
18.3
10.9
18.4
14.9
13.3
3.8
3.8
2.5
5.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求