KQ2U - 异径Y形接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2u.prj},{NB=KQ2U06-10A_KQ2G},{GUI=KQ2U06-10A},{TYPE=},{ODA=6},{ODB=10},{D1=13.2},{D2=15.9},{L1=34.6},{L2=22.3},{P=13.2},{W=26.4},{M1=13.3},{M2=15.6},{Q=10.1},{O=8},{N=4.2},{H=15.9},{EA1=13.4},{EA2=10.6},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=8.7},{TUBEA=06},{TUBEB=10},{LV1=13.900},{DV1=16.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
ODA
适合管子外径 A
[mm]
ODB
适合管子外径 B
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
H
安装孔的厚度
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2U04-06A
KQ2U04-06A
4
6
KQ2U04-06A
8.2
10.4
29.0
18.0
8.2
13.3
13.3
6.8
6
3.2
10.4
4.2
4.2
3.0
3.3
KQ2U04-08A
KQ2U04-08A
4
8
KQ2U04-08A
10.4
13.2
31.0
19.3
10.4
13.3
14.2
8.2
6
3.2
13.2
4.2
4.2
3.0
5.2
KQ2U06-08A
KQ2U06-08A
6
8
KQ2U06-08A
10.4
13.2
31.0
19.3
10.4
13.3
14.2
8.2
6
3.2
13.2
13.4
10.6
4.5
5.0
KQ2U06-10A
KQ2U06-10A
6
10
KQ2U06-10A
13.2
15.9
34.6
22.3
13.2
13.3
15.6
10.1
8
4.2
15.9
13.4
10.6
4.5
8.7
KQ2U08-10A
KQ2U08-10A
8
10
KQ2U08-10A
13.2
15.9
34.6
22.3
13.2
14.2
15.6
10.1
8
4.2
15.9
25.6
17.7
6.0
8.6
KQ2U08-12A
KQ2U08-12A
8
12
KQ2U08-12A
15.9
18.5
38.5
25.0
15.9
14.2
17.0
11.4
8
4.2
18.5
25.6
17.7
6.0
13.3
KQ2U10-12A
KQ2U10-12A
10
12
KQ2U10-12A
15.9
18.5
38.5
25.0
15.9
15.6
17.0
11.4
8
4.2
18.5
40.0
28.4
7.5
12.7
KQ2U12-16A
KQ2U12-16A
12
16
KQ2U12-16A
18.5
23.8
47.9
31.0
18.5
17.0
20.6
14.0
8
4.2
23.8
57.4
45.4
9.0
21.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求