KQ2L - 엘보 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2l_me_gs_1.prj},{NB=KQ2L04-M3G1},{GUI=KQ2L04-M3G1},{OD=4.0},{T=M3x0.5},{MATERIAL=G},{H=7},{D1=8.2},{X=7.7},{Y=10.0},{D2=7},{L1=15.4},{L2=14.3},{A=15.8},{M=13.3},{EA1=0.8},{EA2=0.8},{MBS=1.2},{CNSMASSEXACT=2.7},{DX=7.000},{HL=8.200},{B1=11.000},{DX2=7.000},{LY=0.000},{LX=2.000},{R1=1.750},{D11=5.000},{D12=5.500},{L11=0.500},{L12=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
X
릴리스부시 치수
[mm]
Y
릴리스부시 치수
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2L23-M3G1
KQ2L23-M3G1
3.2
M3x0.5
KQ2L23-M3G1
7
7.1
6.7
9.5
7
15.3
13.8
14.8
13.3
0.8
0.8
1.2
2.7
KQ2L23-M5A1
KQ2L23-M5*1
3.2
M5x0.8
KQ2L23-M5A1
7
7.1
6.7
9.5
7
15.3
14.3
14.9
13.3
2.6
2.2
2.5
3.1
KQ2L04-M3G1
KQ2L04-M3G1
4.0
M3x0.5
KQ2L04-M3G1
7
8.2
7.7
10.0
7
15.4
14.3
15.8
13.3
0.8
0.8
1.2
2.7
KQ2L04-M5A1
KQ2L04-M5*1
4.0
M5x0.8
KQ2L04-M5A1
7
8.2
7.7
10.0
7
15.4
14.8
15.9
13.3
3.5
3.5
2.5
3.1
KQ2L04-M6A1
KQ2L04-M6*1
4.0
M6x1.0
KQ2L04-M6A1
8
8.2
7.7
10.0
7
15.4
15.8
15.9
13.3
3.5
3.5
2.5
4.2
KQ2L06-M5A1
KQ2L06-M5*1
6.0
M5x0.8
KQ2L06-M5A1
7
10.4
9.7
12.0
7
14.5
16.5
18.7
13.3
3.5
3.5
2.5
3.2
KQ2L06-M6A1
KQ2L06-M6*1
6.0
M6x1.0
KQ2L06-M6A1
8
10.4
9.7
12.0
7
14.5
17.5
18.7
13.3
3.5
3.5
2.5
4.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청