피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
KO 7317 (250) - Non-Ex-Safety Switch 250 A for Industrial application
Cooper Crouse-Hinds EU
Safety and Main Current Switches
Safety Switches 10-700 A
Safety switches 10-630 A Industry
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/g_safety_main_current_switches/g_1_safety_switches_10_700_a/g_1_3_safety_switches_10_630_a/ko_7317_250_asmtab.prj},{NB=KO731723W0001},{IDNR=KO731723W0001},{POL=3-pole},{PPATH=assemblies/ghg_750_asmtpl.prj},{NT=Non-Ex-Safety Switch 250 A for Industrial application},{T1=-},{T2=-},{T3=-},{T4=-20 °C bis 40 °C},{T5=bis max. 690 V},{T6=max. 250 A},{T7=Ue 230 V / Ie 250 A / Ue 400 V / Ie 250 A / Ue 500 V / Ie 250 A / Ue 690 V / Ie 250 A},{T8=Notaus},{T9=-},{T10=IP66},{T11=2 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung},{T12=3 x 150 mm²/95 mm²},{T13=Stahlblech, Polyester, pulverbeschichtet},{T14=18 kg},{T15=schwarz},{T16=3-polig , Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung, Stahlblechplatte mit Bohrung},{LOD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
POL
Pole Configuration
ⁿ/ₐ
NT
ⁿ/ₐ
T1
-
ⁿ/ₐ
T2
-
ⁿ/ₐ
T3
-
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T6
Rated current
ⁿ/ₐ
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
ⁿ/ₐ
T8
Version
ⁿ/ₐ
T9
-
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals main contact
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
ⁿ/ₐ
T15
Enclosure colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
TP
Text for product group
ⁿ/ₐ
KO731713W0001
KO731713W0001
3-pole
Non-Ex-Safety Switch 250 ...
-
-
-
-20 °C up to 40 °C
up to max. 690 V
max. 250 A
Ue 230 V / Ie 250 A / Ue ...
Standard version
-
IP66
3 x M63 cable gland, 1 x ...
3 x 150 mm²/95 mm²
steel, powder-coated
18 kg
black
3-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches for ...
KO731723W0001
KO731723W0001
3-pole
Non-Ex-Safety Switch 250 ...
-
-
-
-20 °C up to 40 °C
up to max. 690 V
max. 250 A
Ue 230 V / Ie 250 A / Ue ...
Emergency Stop version
-
IP66
2 x M63 cable gland, 1 x ...
3 x 150 mm²/95 mm²
steel, powder-coated
18 kg
black
3-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches for ...
KO731716W0001
KO731716W0001
6-pole
Non-Ex-Safety Switch 250 ...
-
-
-
-20 °C up to 40 °C
up to max. 690 V
max. 250 A
Ue 230 V / Ie 250 A / Ue ...
Standard version
-
IP66
5 x M63 cable gland, 1 x ...
6 x 150 mm²/2 x 95 mm²
steel, powder-coated
31 kg
black
Product description: 6-po...
CEAG safety switches for ...
KO731726W0001
KO731726W0001
6-pole
Non-Ex-Safety Switch 250 ...
-
-
-
-20 °C up to 40 °C
up to max. 690 V
max. 250 A
Ue 230 V / Ie 250 A / Ue ...
Emergency Stop version
-
IP66
4 x M63 cable gland, 1 x ...
6 x 150 mm²/2 x 95 mm²
steel, powder-coated
31 kg
black
6-pole , Auxiliary contac...
CEAG safety switches for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GHG 981 0048 80 - Ex-Safety switch 80 A for Zone 22
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
KO 7317 (400) - Non-Ex-Safety Switch 400 A for Industrial application
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 64 - Flameproof enclosure IIB + H2 with hingeable cover
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 981 (10) - Non-Ex-Safety Switch 10 A for Industrial application
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
HRL - LED recessed luminiare for hazardous areas Zone 1, 2, 21, 22
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청