KNEFSB6-3060 - 槽宽8mm(6系列)边长30·60mm铝合金型材(M6·M5·M4·M3螺帽) -黑色阳极氧化处理- -固定长-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/knefsb6_3060.prj},{NB=KNEFSB6-3060-4000},{TPS=KNEFSB6-3060},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FRMW=30},{FRMH=60},{FRD=6.8},{L=4000},{MASS=1.44},{SA=535},{LX=5.49x10^4},{LY=20.6x10^4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
KNEFSB6-3060-4000
KNEFSB6-3060-4000
KNEFSB6-3060
A6063S-T5
黑色阳极氧化处理
4000
1.44
535
5.49x10^4
20.6x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求