KJPVM - 검사 지그용 삽입핀 - 단붙이 다이아몬드 스트레이트형 치수 지정 타입 - - 선단 원형 타입 - - S 0 -0.02 -
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpvm_asmtab.prj},{NB=KJPVM20-P10-S5-L5-B5-V6-W1},{D=20},{P=10.00},{V=6.0},{W=1.0},{S=5.00},{L=5},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{PPATH=kjpvm/kjpvm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
KJPVM8-P4.01-S3-L5-B5-V4-...
KJPVM8-P4.01-S3-L5-B5-V4-...
8
M4
KJPVM10-P4.01-S3-L5-B5-V4...
KJPVM10-P4.01-S3-L5-B5-V4...
10
M5
KJPVM12-P4.01-S3-L5-B5-V4...
KJPVM12-P4.01-S3-L5-B5-V4...
12
M5
KJPVM16-P8-S3-L5-B5-V4-W1
KJPVM16-P8-S3-L5-B5-V4-W1
16
M5
KJPVM20-P10-S5-L5-B5-V6-W...
KJPVM20-P10-S5-L5-B5-V6-W...
20
M5
KJPVM25-P15-S8-L5-B5-V9-W...
KJPVM25-P15-S8-L5-B5-V9-W...
25
M5
KJPVM10L-P10-S5-L5-B5-V6-...
KJPVM10L-P10-S5-L5-B5-V6-...
10L
M5
KJPVM12L-P12-S6-L5-B5-V7-...
KJPVM12L-P12-S6-L5-B5-V7-...
12L
M5
KJPVM16L-P16-S8-L5-B5-V9-...
KJPVM16L-P16-S8-L5-B5-V9-...
16L
M5
KJPVM20L-P20-S10-L5-B5-V1...
KJPVM20L-P20-S10-L5-B5-V1...
20L
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청