KJPDK, KJPDHK, KJPDKS - 검사 지그용 삽입핀 - 단붙이 다이아몬드 스트레이트형 치수 지정 타입 - - 선단 원형 타입 - - S 0 -0.02·F 0 -0.05 -
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpdk_asmtab.prj},{NB=KJPDK20-P12-S5-F1-L5-B5},{NO=5},{MAT=S45C},{HARD=},{D=20},{D1=20},{P=12.00},{S=5.00},{F=1.0},{L=5},{B=5},{W=6},{M=M5},{NDM=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpdk/kjpdk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
KJPDK8-P4-S3-F0.3-L5-B5
KJPDK8-P4-S3-F0.3-L5-B5
8
2
M4
KJPDK10-P4-S3-F0.3-L5-B5
KJPDK10-P4-S3-F0.3-L5-B5
10
2
M5
KJPDK12-P6-S3-F0.3-L5-B5
KJPDK12-P6-S3-F0.3-L5-B5
12
3
M5
KJPDK16-P8-S3-F0.5-L5-B5
KJPDK16-P8-S3-F0.5-L5-B5
16
4
M5
KJPDK20-P12-S5-F1-L5-B5
KJPDK20-P12-S5-F1-L5-B5
20
6
M5
KJPDK25-P16-S8-F2-L5-B5
KJPDK25-P16-S8-F2-L5-B5
25
8
M5
KJPDK10L-P10-S5-F1-L5-B5
KJPDK10L-P10-S5-F1-L5-B5
10L
4
M5
KJPDK12L-P12-S6-F2-L5-B5
KJPDK12L-P12-S6-F2-L5-B5
12L
6
M5
KJPDK16L-P16-S8-F2-L5-B5
KJPDK16L-P16-S8-F2-L5-B5
16L
8
M5
KJPDK20L-P20-S10-F2-L5-B5
KJPDK20L-P20-S10-F2-L5-B5
20L
8
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청