KJBNM, KJBPNM - Bushings for Inspection Jigs - Threaded Hole
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbnm.prj},{NB=KJBNM12-P4.00-M4-L3-B5},{MAT=SKS93},{HARD=50~60HRC},{TYS=},{D=12},{DTOL1=+0.018/+0.029},{TP=+0.03/+0.01},{P=4.00},{PMIN=4.00},{PMAX=10.00},{M=4},{MA1='4','5','6','8','10'},{L=3},{B=5},{TTOL=+/- 0.05},{HTOL=+/- 0.05},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
KJBNM8-P3.00-M3-L3-B5
KJBNM8-P3.00-M3-L3-B5
KJBNM
SKS93
8
12
0.0
-
KJBNM10-P4.00-M4-L3-B5
KJBNM10-P4.00-M4-L3-B5
KJBNM
SKS93
10
14
0.0
-
KJBNM12-P4.00-M4-L3-B5
KJBNM12-P4.00-M4-L3-B5
KJBNM
SKS93
12
16
0.0
-
KJBNM16-P8.00-M5-L3-B5
KJBNM16-P8.00-M5-L3-B5
KJBNM
SKS93
16
20
0.0
-
KJBNM20-P10.00-M5-L3-B5
KJBNM20-P10.00-M5-L3-B5
KJBNM
SKS93
20
24
0.0
-
KJBNM25-P15.00-M5-L3-B5
KJBNM25-P15.00-M5-L3-B5
KJBNM
SKS93
25
29
0.0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求