KJBHSTC, KJBHSTCS, KJBHSTCC - 검사 지그 용 부시 - 타원 - 플랜지 붙이 (노크 회전 방지) P H7 W H7
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbhstcc.prj},{NB=KJBHSTC12-P4.00-W3.00-L10-T2},{MAT=SKS93},{D=12},{DTOL=0/-0.02},{P=4.00},{PAMIN=4.00},{PAMAX=10.00},{W=3.00},{L=10},{ALT5=},{TS=2},{ALT4=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D허용차
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
WTOL
W허용차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
R
[mm]
TTOL
T공차
[mm]
H
[mm]
HTOL
H허용차
[mm]
KJBHSTC8-P4.00-W3.00-L10-...
KJBHSTC8-P4.00-W3.00-L10-...
50~60HRC
8
0/-0.02
+0.012/0
+0.010/0
0/-0.5
0.5
+/-0.05
12
+/-0.05
KJBHSTC10-P4.00-W3.00-L10...
KJBHSTC10-P4.00-W3.00-L10...
50~60HRC
10
0/-0.02
+0.012/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
14
+/-0.05
KJBHSTC12-P4.00-W3.00-L10...
KJBHSTC12-P4.00-W3.00-L10...
50~60HRC
12
0/-0.02
+0.012/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
16
+/-0.05
KJBHSTC16-P6.00-W3.00-L10...
KJBHSTC16-P6.00-W3.00-L10...
50~60HRC
16
0/-0.02
+0.012/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
20
+/-0.05
KJBHSTC20-P10.00-W3.00-L1...
KJBHSTC20-P10.00-W3.00-L1...
50~60HRC
20
0/-0.02
+0.015/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
24
+/-0.05
KJBHSTC25-P14.00-W3.00-L1...
KJBHSTC25-P14.00-W3.00-L1...
50~60HRC
25
0/-0.02
+0.018/0
+0.010/0
0/-0.5
2.0
+/-0.05
29
+/-0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청