KI 44 - maintenance free (steel/PTFE) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Motor Sport
Rod ends
Dimension series K
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/motor_sport/rod_ends/dimension_series_k/ki_44_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KI 12-4400-0},{BD=KI..12-44..},{GD=},{TE=},{POS=0},{POS2=0},{NDM=12},{B=16},{C1=12.0},{DREH=195},{D1=15.4},{D2=33},{D4=17.5},{D5=22},{H1=50},{L3=18},{L4=66.5},{W=19},{TS=35},{TD=13.5},{KIPP=13},{GEW=0.107},{ECCN=84833080},{INFO=Infotext},{VER=3},{RM=3.000},{RR=26.400},{DK=22.200},{PPATH=parts/ki_44_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AN
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C1
[mm]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
D1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
L3
l3 min.
[mm]
L4
[mm]
W
[mm]
TS
Load rating static C0 Standard
[kN]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
KIPP
Tilt angle alpha
[°]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KI 8-440
KI 8-440
103886
8
M8
12
9.0
273
10.3
25
12.5
16
36
12
48.5
14
21
7.0
13
0.043
84833080
ASKUBAL KI 10-440
KI 10-440
103694
10
M10
14
10.5
228
12.9
29
15.0
19
43
15
57.5
17
27
10.0
13
0.072
84833080
ASKUBAL KI 12-440
KI 12-440
104558
12
M12
16
12.0
195
15.4
33
17.5
22
50
18
66.5
19
35
13.5
13
0.107
84833080
ASKUBAL KI 14-440
KI 14-440
103776
14
M14
19
13.5
169
16.8
37
20.0
25
57
21
75.7
22
46
17.0
15
0.160
84833080
ASKUBAL KI 16-440
KI 16-440
103954
16
M16
21
15.0
150
19.3
43
22.0
27
64
24
85.5
22
57
21.5
15
0.210
84833080
ASKUBAL KI 18-440
KI 18-440
900339
18
M18x1.5
23
16.5
137
21.8
47
25.0
31
71
27
94.5
27
77
26.0
15
0.295
84833080
ASKUBAL KI 20-440
KI 20-440
104685
20
M20x1.5
25
18.0
124
24.3
51
27.5
34
77
30
102.5
30
78
31.5
15
0.380
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청