KHFS30A8-40, KHFS45A8-40, KHFS60A8-40 - HFS8시리즈40·80mm각형 알루미늄 프레임 - 기타 형상 - - 30·45·60도 - - 고정 길이 프레임 -
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/khfs30a8_40.prj},{NB=KHFS30A8-40-4000},{TPS=KHFS30A8-40},{TP=KHFS30A8},{FRM=40},{HEIGHT=40},{WIDTH=40},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Angled},{L=4000},{MASS=1.88},{SA=694},{GMILX=9.89x10^4},{GMILY=10.64x10^4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
L
길이
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
SA
단면적
[mm2]
GMILX
단면2차모멘트 lx
[mm4]
GMILY
단면2차모멘트 ly
[mm4]
KHFS30A8-40-4000
KHFS30A8-40-4000
KHFS30A8-40
A6N01SS-T5
백색알루마이트
4000
+/- 0.5
694
9.89x10^4
10.64x10^4
KHFS45A8-40-4000
KHFS45A8-40-4000
KHFS45A8-40
A6N01SS-T5
백색알루마이트
4000
+/- 0.5
676
9.87x10^4
10.37x10^4
KHFS60A8-40-4000
KHFS60A8-40-4000
KHFS60A8-40
A6N01SS-T5
백색알루마이트
4000
+/- 0.5
679
9.99x10^4
10.53x10^4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청