피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
KFPB, KFPM - 뒷면체결브라켓-돌출플랜지타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/kfpb.prj},{NB=KFPB20},{ST=1},{D=20},{A=55},{B=38},{H=50},{D1=30},{T=10},{E=31},{DD1=11.0},{DD2=18.0},{HH=11.0},{F=35},{W=25},{BB=6.6},{MB=M10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
BB
b
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
MB
지주장착볼트
ⁿ/ₐ
KFPM8
KFPM8
S45C
8
32
15
22
15
5
12
4.5
8.0
4.5
24
0
4.5
15
5
M4
KFPB12
KFPB12
S45C
12
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
6.5
32
0
5.5
20
5
M6
KFPM15
KFPM15
S45C
15
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
9.0
32
20
5.5
25
5
M8
KFPB16
KFPB16
S45C
16
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
9.0
32
20
5.5
25
5
M8
KFPB20
KFPB20
S45C
20
55
38
50
30
10
31
11.0
18.0
11.0
35
25
6.6
30
5
M10
KFPB25
KFPB25
S45C
25
75
50
62
38
15
38
14.0
20.0
14.0
45
35
9.0
38
5
M12
KFPB30
KFPB30
S45C
30
80
55
75
45
15
45
18.0
26.0
18.0
50
40
9.0
45
5
M16
KFPB35
KFPB35
S45C
35
103
70
82
55
15
52
18.0
26.0
18.0
65
45
11.0
55
5
M16
KFPB40
KFPB40
S45C
40
118
75
90
60
15
60
18.0
26.0
18.0
80
50
11.0
60
5
M16
KFPB50
KFPB50
S45C
50
138
100
105
70
15
75
18.0
26.0
18.0
85
70
14.0
70
5
M16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청