KFG2V-G-F - 스위벨 엘보
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KFG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 Insert Fittings
KFG2-G-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: G
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_f/kfg2_g_f/kfg2v_g_f.prj},{NB=KFG2V1075-G03-F},{OD=ø10},{ID=ø7.5},{G=3/8},{L8=0.500},{ANG=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
OD
적용 튜브 사이즈 외경
[mm]
ID
적용 튜브 사이즈 내경
[mm]
G
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KFG2V0425-G01-F
ø4
ø2.5
1/8
KFG2V0425-G01-F
7
8
14
14.5
19.5
5.0
1.8
13.8
18.4
1.4
15.5
KFG2V0425-G02-F
ø4
ø2.5
1/4
KFG2V0425-G02-F
7
8
19
14.5
22.9
5.0
1.8
17.8
20.8
1.4
33.4
KFG2V0403-G01-F
ø4
ø3
1/8
KFG2V0403-G01-F
7
8
14
14.5
19.5
5.0
2.3
13.8
18.4
2.3
15.5
KFG2V0403-G02-F
ø4
ø3
1/4
KFG2V0403-G02-F
7
8
19
14.5
22.9
5.0
2.3
17.8
20.8
2.3
33.4
KFG2V0604-G01-F
ø6
ø4
1/8
KFG2V0604-G01-F
9
10
14
16.0
20.6
5.8
3.3
13.8
20.6
5.0
18.5
KFG2V0604-G02-F
ø6
ø4
1/4
KFG2V0604-G02-F
9
10
19
16.0
24.0
5.8
3.3
17.8
23.0
5.0
36.4
KFG2V0806-G01-F
ø8
ø6
1/8
KFG2V0806-G01-F
12
14
14
18.4
22.8
6.6
5.3
13.8
25.0
14.0
27.0
KFG2V0806-G02-F
ø8
ø6
1/4
KFG2V0806-G02-F
12
14
19
18.4
26.2
6.6
5.3
17.8
27.4
14.0
44.8
KFG2V0806-G03-F
ø8
ø6
3/8
KFG2V0806-G03-F
12
14
22
18.4
28.7
6.6
5.3
21.8
28.9
14.0
64.1
KFG2V1075-G02-F
ø10
ø7.5
1/4
KFG2V1075-G02-F
15
17
19
21.4
27.9
7.6
6.8
17.8
30.7
25.0
50.7
KFG2V1075-G03-F
ø10
ø7.5
3/8
KFG2V1075-G03-F
15
17
22
21.4
30.4
7.6
6.8
21.8
32.2
25.0
68.5
KFG2V1075-G04-F
ø10
ø7.5
1/2
KFG2V1075-G04-F
15
17
27
21.4
34.4
7.6
6.8
26.5
34.7
25.0
108.6
KFG2V1008-G02-F
ø10
ø8
1/4
KFG2V1008-G02-F
15
17
19
21.4
27.9
7.6
7.3
17.8
30.7
29.0
49.7
KFG2V1008-G03-F
ø10
ø8
3/8
KFG2V1008-G03-F
15
17
22
21.4
30.4
7.6
7.3
21.8
32.2
29.0
67.5
KFG2V1008-G04-F
ø10
ø8
1/2
KFG2V1008-G04-F
15
17
27
21.4
34.4
7.6
7.3
26.5
34.7
29.0
107.6
KFG2V1209-G02-F
ø12
ø9
1/4
KFG2V1209-G02-F
16
17
19
23.0
27.9
8.5
8.0
17.8
30.7
38.0
51.7
KFG2V1209-G03-F
ø12
ø9
3/8
KFG2V1209-G03-F
16
17
22
23.0
30.4
8.5
8.0
21.8
32.2
38.0
70.5
KFG2V1209-G04-F
ø12
ø9
1/2
KFG2V1209-G04-F
16
17
27
23.0
34.4
8.5
8.0
26.5
34.7
38.0
109.6
KFG2V1210-G02-F
ø12
ø10
1/4
KFG2V1210-G02-F
16
17
19
24.5
27.9
8.5
9.0
17.8
30.7
48.0
53.7
KFG2V1210-G03-F
ø12
ø10
3/8
KFG2V1210-G03-F
16
17
22
24.5
30.4
8.5
9.0
21.8
32.2
48.0
72.5
KFG2V1210-G04-F
ø12
ø10
1/2
KFG2V1210-G04-F
16
17
27
24.5
34.4
8.5
9.0
26.5
34.7
48.0
111.6
KFG2V1613-G03-F
ø16
ø13
3/8
KFG2V1613-G03-F
21
22
22
26.7
33.6
9.5
12.0
21.8
38.2
86.0
91.7
KFG2V1613-G04-F
ø16
ø13
1/2
KFG2V1613-G04-F
21
22
27
26.7
37.6
9.5
12.0
26.5
40.7
86.0
128.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청