KFG2H-F (Inch) - Straight Union
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KFG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 Insert Fittings
KFG2-F Applicable Tubing: Inch Size, Connection Thread: NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kfg2_f/kfg2_f_inch/kfg2h_f_su_inch.prj},{NB=KFG2H0704-00-F},{OD=ø1/4},{ODX=6.35},{ID=ø5/32},{IDX=3.95},{MODEL=KFG2H0704-00-F},{H1=12},{H2=12},{L=25.2},{M=6.0},{D=3.3},{EA=6.0},{CNSMASSEXACT=16},{DV1=4.8},{DV2=10.6},{LH1=1.7},{LH2=7.5},{LH3=1.5},{R11=6.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
OD
Applicable tube size O.D.(inch)
ⁿ/ₐ
ID
Applicable tube size I.D.(inch)
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H1
Width across flat
[mm]
H2
Width across flat
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
EA
Effective area
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KFG2H0122-00-F
ø1/8"
ø0.086"
KFG2H0122-00-F
8
8
21.8
5.0
1.5
1.1
7
KFG2H0325-00-F
ø5/32"
ø0.098"
KFG2H0325-00-F
8
8
21.8
5.0
1.8
1.6
7
KFG2H0704-00-F
ø1/4"
ø5/32"
KFG2H0704-00-F
12
12
25.2
6.0
3.3
6.0
16
KFG2H0906-00-F
ø5/16"
ø0.236"
KFG2H0906-00-F
14
14
28.6
6.6
5.3
17.0
25
KFG2H1163-00-F
ø3/8"
ø1/4"
KFG2H1163-00-F
17
17
33.6
7.6
5.6
19.0
45
KFG2H1395-00-F
ø1/2"
ø3/8"
KFG2H1395-00-F
19
19
37.0
8.5
8.5
51.0
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청