KFG2F-F - 内螺纹直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KFG2-F 符合FDA/不锈钢嵌入式管接头
KFG2-F 适用管子:公制尺寸 连接螺纹:R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_f/kfg2_f/kfg2f_f.prj},{NB=KFG2F0806-03-F},{OD=ø8},{ODX=8},{ID=ø6},{IDX=6.0},{RC=3/8},{MODEL=KFG2F0806-03-F},{H1=19},{H2=14},{L1=28.8},{L2=16.4},{M=6.6},{D=5.3},{EA=17.0},{CNSMASSEXACT=31},{ND=16.662},{DV1=6.8},{DV2=12.6},{LH1=1.8},{LH2=8.6},{LH3=11.7},{R1=7.70},{R2=10.40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
ID
适合管子内径
[mm]
RC
连接螺纹
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFG2F0425-02-F
ø4
ø2.5
1/4
KFG2F0425-02-F
17
8
25.9
16.4
5.0
1.8
1.6
24
KFG2F0403-02-F
ø4
ø3
1/4
KFG2F0403-02-F
17
8
25.9
16.4
5.0
2.3
2.6
24
KFG2F0604-02-F
ø6
ø4
1/4
KFG2F0604-02-F
17
10
26.8
15.8
5.8
3.3
6.0
25
KFG2F0806-03-F
ø8
ø6
3/8
KFG2F0806-03-F
19
14
28.8
16.4
6.6
5.3
17.0
31
KFG2F1075-03-F
ø10
ø7.5
3/8
KFG2F1075-03-F
19
17
30.0
15.6
7.6
6.8
30.0
36
KFG2F1008-03-F
ø10
ø8
3/8
KFG2F1008-03-F
19
17
30.0
15.6
7.6
7.3
35.0
36
KFG2F1209-03-F
ø12
ø9
3/8
KFG2F1209-03-F
19
17
31.2
15.2
8.5
8.0
45.0
36
KFG2F1210-03-F
ø12
ø10
3/8
KFG2F1210-03-F
19
17
31.2
15.2
8.5
9.0
57.0
36
KFG2F1613-04-F
ø16
ø13
1/2
KFG2F1613-04-F
24
22
37.7
20.5
9.3
12.0
101.0
71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求