KE 12000 - ISO 11901 Standard
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 12000
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_12000/ke_12000_asmtab.prj},{NB=KE12000-025-A(0-1500-senza000)},{CU=25},{L=155},{LMIN=130},{RC=1},{D=120},{P=150},{PMIN=20},{F0=11780},{F1=22220},{VERS=12000},{TAPPO=2},{VER=47},{SKUDOH=60.000},{V=630,9},{S=78,54},{W=6,7},{CCS=si},{CS1=0,'-', 1, 'JIC 37° STANDARD', 2, 'MINIMES STANDARD',4,'PERMANENT HOSE SWIVELS',5,'REUSABLE HOSE SWIVELS'},{FISX='senza','senza','FS2120','FS2 120','FS2A120','FS2A 120','FC120A','FC 120 A','FCQ120A','FCQ 120 A','FSA120','FSA 120','upside down mounting','upside down mounting'},{RX1=0,'-'},{RX11=0,'-'},{RX2=0,'-',1,'RTC-D',2,'RTC-M',3,'RTC-R',4,'RTC-T',5,'RTC-L'},{CX=0},{PX=150},{SKUDO=0},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
superficie
[cm2]
W
Weight
[Kg]
KE12000-010-A
KE12000-010-A
10
100
90
1
120
150
20
11780
20629
282,4
78,54
5,45
KE12000-016-A
KE12000-016-A
16
126
110
1
120
150
20
11780
20607
453
78,54
6,06
KE12000-025-A
KE12000-025-A
25
155
130
1
120
150
20
11780
22220
630,9
78,54
6,7
KE12000-032-A
KE12000-032-A
32
187
155
1
120
150
20
11780
21571
843
78,54
7,45
KE12000-040-A
KE12000-040-A
40
220
180
1
120
150
20
11780
21524
1057,5
78,54
8,22
KE12000-050-A
KE12000-050-A
50
260
210
1
120
150
20
11780
21587
1315,9
78,54
9,14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청