피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
KD - quad element - Solid Clamps
RK Rose+Krieger
TUBE CONNECTING SYSTEM
Solid Clamps - Aluminium Tube Connectors
Right angle connection
Cross clamps
Single-piece elements
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/verbindungssystem/rvs/rechtw_verb/kreuz_klem/einteilig/kd_quad.prj},{NB=503020010300#quad_KD 30x20},{CODE=503020010},{A=30.1},{B=20.1},{C=31.0},{D=49.0},{E=23.0},{G=21.0},{L=42.0},{M=75.0},{P=28.0},{Q=7.0},{SD=6.000},{SW=5.000},{SKD=10.000},{SWM=10.000},{ST=6.000},{SB=10.500},{KM=1.000},{CNSMASSEXACT=0.23},{F=29.5},{IDNR=},{ARTIKEL=Kreuzklemmstück},{TYPE=KD 30x20},{KLAVIS=Edelstahlschrauben},{KLBVIS=Edelstahlschrauben},{OFLVIS=hell eloxiert},{ANFRAGE=schwarz eloxiert},{S=M6x25},{KLEMMHEBELSNR=9301401},{KLEMMHEBELSNRT=9300101},{WARTUNGSINTVALL=Keine Notwendigkeit},{CNSSTDDTIME=2 Tage},{WEEE=DE71223010},{ECLASS80=23-35-01-90},{WARENNUMMER=76169910},{ROHSWWW=..\\..\\..\\..\\pool_normalien\\icons-symbole\\icon_rohs8bit250x250.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTIKEL
Article
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BEST
Order-no.
ⁿ/ₐ
KLAVIS
clamping A
ⁿ/ₐ
KLBVIS
clamping B
ⁿ/ₐ
OFLVIS
Surface
ⁿ/ₐ
ANFRAGE
on request
ⁿ/ₐ
A
clamp diameter
[mm]
B
clamp diameter B
[mm]
C
distance drilled hole - centerline
[mm]
D
total high
[mm]
E
distance outer edge - borehole B
[mm]
G
distance outer edge - borehole A
[mm]
L
Total width
[mm]
M
total length
[mm]
P
distance fixing holes
[mm]
Q
distance drilled hole - outer edge
[mm]
S
Screw
ⁿ/ₐ
KLEMMHEBELSNR
Clamping Lever S
ⁿ/ₐ
KLEMMHEBELSNRT
Clamping Lever T
ⁿ/ₐ
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSSTDDTIME
Standard delivery time after receipt of order
ⁿ/ₐ
WEEE
Registration No. WEEE
ⁿ/ₐ
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
503020010300 Kreuzklemmst...
Cross clamp
KD 30x20
503020010300
stainless steel screws
stainless steel screws
Anodised natural colour
Anodised black
30.1
20.1
31.0
49.0
23.0
21.0
42.0
75.0
28.0
7.0
M6x25
9301401
9300101
No Need
0.23
2 days after receipt of o...
DE71223010
23-35-01-90
76169910
504030010300 Kreuzklemmst...
Cross clamp
KD 40x30
504030010300
stainless steel screws
stainless steel screws
Anodised natural colour
Anodised black
40.1
30.1
43.0
62.0
29.0
28.0
56.0
100.0
42.0
7.0
M6x35
9301701
9301401
No Need
0.48
2 days after receipt of o...
DE71223010
23-35-01-90
76169910
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청