카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBK/CK - Safety Coupling with Collet Clamp
KBK Antriebstechnik
Torque Limiters / Safety Couplings
Safety Couplings with Bush Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/torque_limiters_safety_couplings/safaty_coupl_with_bush_bearings/kbk_ck.prj},{NB=KBK/CK-30-10-5Nm-C-1},{SIZE=30},{L=59},{L3=9},{D=64},{N=},{D1=10.00},{DX=26},{D3=30},{D4=46},{D5=60},{D6=56.0},{H=20.0},{C=11.10},{S=1.2},{IG=M4},{F=M6},{TA=15.0},{CNSMASSEXACT=0.59},{J=2.4},{RPM=9400},{DT=5},{SCH=C},{OTR=1},{D1MIN=10},{D1MAX=20},{D11MAX=26},{TKN1MIN=5.0},{TKN1MAX=15.0},{TKN2MIN=10.0},{TKN2MAX=30},{NDM=4.000},{NDM2=6},{VERS=5},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbk_ck_technical_data_sheet_$(cadenas_language).pdf},{INFO2X=../../commonpool/proximity_switch_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO3X=operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{DX1=26},{LD1=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length (±1)
[mm]
L3
Length
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
LD
Fitting length of stepped bore
[mm]
D3
Centering Diameter(g6)
[mm]
D4
Pitch Circle Diameter
[mm]
D5
Flange Diameter
[mm]
D6
Hub Diameter
[mm]
H
Thread Distance
[mm]
C
Thread Distance front side
[mm]
S
Disengagement Travel
[mm]
IG
Thread(6x)
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[kg cm^2]
RPM
Speed max.
[1/min]
KBK/CK-2-3-0.2Nm-C-1
2
35
6
29
-
14
19
25
25.0
9.0
3.85
0.7
M2
M3
2.0
0.06
0.05
13200
KBK/CK-4.5-6-1Nm-C-1
4.5
36
7
36
-
20
26
32
32.0
12.0
4.50
0.7
M2
M4
3.5
0.12
0.2
12300
KBK/CK-7-6-1Nm-C-1
7
44
8
49
-
24
30
47
40.5
15.5
5.00
0.7
M3
M4
5.1
0.18
0.4
12000
KBK/CK-10-6-3Nm-C-1
10
44
8
49
-
24
30
47
40.5
15.5
5.00
0.7
M3
M4
5.1
0.18
0.4
12000
KBK/CK-30-10-5Nm-C-1
30
59
9
64
-
30
46
60
56.0
20.0
11.10
1.2
M4
M6
15.0
0.59
2.4
9400
KBK/CK-60-12-13Nm-C-1
60
76
16
79
-
36
50
75
66.0
23.0
17.50
1.2
M5
M8
36.0
1.05
6.4
7800
KBK/CK-80-14-15Nm-C-1
80
79
22
94
-
48
65
90
82.0
28.0
10.00
2
M6
M10
72.0
2.40
21
6400
KBK/CK-150-14-50Nm-C-1
150
79
22
94
-
48
65
90
82.0
28.0
10.00
2
M6
M10
72.0
2.40
21
5500
KBK/CK-200-22-30Nm-C-1
200
91
25
109
-
52
70
105
90.0
31.0
14.00
2
M6
M12
125.0
3.00
35
5500
KBK/CK-300-30-60Nm-C-1
300
101
31
119
-
58
76
115
110.0
40.0
13.00
2
M8
M12
145.0
4.40
66
5000
KBK/CK-500-35-80Nm-C-1
500
134
33
129
-
66
110
125
122.0
42.0
21.00
2
M8
M12
145.0
6.40
113
4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBK/L-I - Safety Couplings with Inner Cone
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBK/L-P - Safety Coupling with Keyway
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
DryLin® E - Stepper Motors - NEMA17 - Stepper Motors
igus
12.09.2022
STZ-Q10-01-XX - Crossbars made of plastic
igus
01.05.2020
OJUI-03 - Liner Plain Bearing, inch
igus
19.01.2021
FJUM-01 - Round Flange, mm
igus
12.09.2022
DryLin® SLN - Low profile linear axis with motor
igus
12.09.2022
DryLin® SHTP Mini - small and low-cost
igus
12.09.2022
DryLin® TWBM - Manual clamping with high holding strength
igus
06.06.2024
XUM-01 - Liner, closed, long design, high temperature
igus
20.07.2021
RJUM-06-LL - Floating Pillow Block, mm
igus
12.09.2022
RJUM-06 - Standard Pillow Block, mm
igus
12.09.2022
OJUME-06 - Adjustable Pillow Block, mm
igus
12.09.2022
DryLin® ZLW 0630 - Belt Drive
igus
12.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청