您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Kantseal - Axial sealing from Elastomer material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Kantseal
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/kantseal/kantseal_asmtab.prj},{NB=DKAR00244-N70(0)},{PARTNO=DKAR00244},{D1=114.30},{H=4.8},{L=3.10},{R1=0.6},{ID=107.54},{W=3.40},{T=3.40},{NUT=0},{MC=N70},{PPATH=kantseal_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Groove H11
[mm]
H
Groove Width +0.2
[mm]
L
Groove Depth -0.05
[mm]
R1
Radius Rmax
[mm]
ID
Ring dimensions
[mm]
W
Ring dimensions
[mm]
T
Ring dimensions
[mm]
DKAR00008-N70
DKAR00008
7.92
2.4
1.45
0.4
4.47
1.68
1.68
DKAR00009-N70
DKAR00009
8.71
2.4
1.45
0.4
5.28
1.68
1.68
DKAR00010-N70
DKAR00010
9.53
2.4
1.45
0.4
6.07
1.68
1.68
DKAR00011-N70
DKAR00011
11.10
2.4
1.45
0.4
7.65
1.68
1.68
DKAR00012-N70
DKAR00012
12.70
2.4
1.45
0.4
9.25
1.68
1.68
DKAR00013-N70
DKAR00013
14.27
2.4
1.45
0.4
10.82
1.68
1.68
DKAR00014-N70
DKAR00014
15.88
2.4
1.45
0.4
12.42
1.68
1.68
DKAR00015-N70
DKAR00015
17.45
2.4
1.45
0.4
14.00
1.68
1.68
DKAR00016-N70
DKAR00016
19.05
2.4
1.45
0.4
15.60
1.68
1.68
DKAR00017-N70
DKAR00017
20.62
2.4
1.45
0.4
17.17
1.68
1.68
DKAR00018-N70
DKAR00018
22.23
2.4
1.45
0.4
18.77
1.68
1.68
DKAR00019-N70
DKAR00019
23.80
2.4
1.45
0.4
20.35
1.68
1.68
DKAR00020-N70
DKAR00020
25.40
2.4
1.45
0.4
21.95
1.68
1.68
DKAR00021-N70
DKAR00021
26.97
2.4
1.45
0.4
23.52
1.68
1.68
DKAR00022-N70
DKAR00022
28.58
2.4
1.45
0.4
25.12
1.68
1.68
DKAR00023-N70
DKAR00023
30.15
2.4
1.45
0.4
26.70
1.68
1.68
DKAR00024-N70
DKAR00024
31.75
2.4
1.45
0.4
28.30
1.68
1.68
DKAR00025-N70
DKAR00025
33.32
2.4
1.45
0.4
29.87
1.68
1.68
DKAR00026-N70
DKAR00026
34.93
2.4
1.45
0.4
31.47
1.68
1.68
DKAR00027-N70
DKAR00027
36.50
2.4
1.45
0.4
33.05
1.68
1.68
DKAR00028-N70
DKAR00028
38.10
2.4
1.45
0.4
34.65
1.68
1.68
DKAR00029-N70
DKAR00029
41.28
2.4
1.45
0.4
37.82
1.68
1.68
DKAR00030-N70
DKAR00030
44.45
2.4
1.45
0.4
41.00
1.68
1.68
DKAR00031-N70
DKAR00031
47.63
2.4
1.45
0.4
44.17
1.68
1.68
DKAR00032-N70
DKAR00032
50.80
2.4
1.45
0.4
47.35
1.68
1.68
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求