您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
35A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_steel/a_type/35a_semi_f.prj},{NB=KANA35A28D12__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=35A},{NOT=28},{NOTX=28.000},{DP=85.07},{DO=90},{T=4.3},{DR=5.080},{MAT=None},{MATC=},{SD=12.0},{SDMIN=12.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA35A10D9
35A
10
30.82
25.74
25.74
35
4.3
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A11D9
35A
11
33.81
28.73
28.39
38
4.3
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A12D10
35A
12
36.80
31.72
31.72
41
4.3
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A13D10
35A
13
39.80
34.72
34.43
44
4.3
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A14D10
35A
14
42.81
37.73
37.73
47
4.3
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A15D10
35A
15
45.81
40.73
40.48
51
4.3
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A16D10
35A
16
48.82
43.74
43.74
54
4.3
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A17D12
35A
17
51.84
46.76
46.54
57
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A18D12
35A
18
54.85
49.77
49.77
60
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A19D12
35A
19
57.87
52.79
52.59
63
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A20D12
35A
20
60.89
55.81
55.81
66
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A21D12
35A
21
63.91
58.83
58.65
69
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A22D12
35A
22
66.93
61.85
61.85
72
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A23D12
35A
23
69.95
64.87
64.71
75
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A24D12
35A
24
72.97
67.89
67.89
78
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A25D12
35A
25
76.00
70.92
70.77
81
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A26D12
35A
26
79.02
73.94
73.94
84
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A27D12
35A
27
82.05
76.97
76.83
87
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A28D12
35A
28
85.07
79.99
79.99
90
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A30D12
35A
30
91.12
86.04
86.04
96
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A32D12
35A
32
97.18
92.10
92.10
102
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A33D12
35A
33
100.20
95.12
95.01
105
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A34D12
35A
34
103.23
98.15
98.15
109
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A35D12
35A
35
106.26
101.18
101.07
112
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35A36D13
35A
36
109.29
104.21
104.21
115
4.3
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求