目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2145 - Pilzknöpfe Edelstahl mit Innengewinde mit niedrigem Bund
KIPP USA
Knobs
Mushroom Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/mushroom_knobs/06240-05.prj},{NB=$BESTKIPP.},{BESTKIPPUSA=K2145.2410},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=14.305},{GR=4},{OBFLGR=gestrahlt},{D=M 10},{D1=40},{D2=24},{H=30.0},{H1=18.5},{T=20.0},{GEW=0.1517},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245898466},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{XA=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{XB=2.500},{XC=138.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SS
Stahlschlüssel
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
OBFLGR
Oberfläche Grundkörper
ⁿ/ₐ
D
Innengewinde
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
T
Tiefe
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
$BESTKIPP.
K2145.1902
14.305
9
blank
M 2
14
8
11.0
5.0
4.0
0.0063
Yes
4059245898336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.1003
14.305
0
blank
M 3
18
10
13.5
6.6
7.5
0.0127
Yes
4059245898343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.1104
14.305
1
blank
M 4
21
12
14.5
7.2
10.0
0.0204
Yes
4059245898350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.1105
14.305
1
blank
M 5
21
12
14.5
7.2
12.5
0.0204
Yes
4059245898367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.1206
14.305
2
blank
M 6
25
14
17.7
8.7
12.0
0.0306
Yes
4059245898374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.1308
14.305
3
blank
M 8
33
18
24.0
12.4
16.0
0.0731
Yes
4059245898381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.1410
14.305
4
blank
M 10
40
24
30.0
18.5
20.0
0.1517
Yes
4059245898398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.2902
14.305
9
gestrahlt
M 2
14
8
11.0
5.8
4.0
0.0063
Yes
4059245898404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.2003
14.305
0
gestrahlt
M 3
18
10
13.5
6.6
7.5
0.0127
Yes
4059245898411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.2104
14.305
1
gestrahlt
M 4
21
12
14.5
7.2
10.0
0.0204
Yes
4059245898428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.2105
14.305
1
gestrahlt
M 5
21
12
14.5
7.2
12.5
0.0204
Yes
4059245898435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.2206
14.305
2
gestrahlt
M 6
25
14
17.7
8.7
12.0
0.0306
Yes
4059245898442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.2308
14.305
3
gestrahlt
M 8
33
18
24.0
12.4
16.0
0.0731
Yes
4059245898459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.2410
14.305
4
gestrahlt
M 10
40
24
30.0
18.5
20.0
0.1517
Yes
4059245898466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.3902
14.404
9
blank
M 2
14
8
11.0
5.8
4.0
0.0063
Yes
4059245898473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.3003
14.404
0
blank
M 3
18
10
13.5
6.6
7.5
0.0127
Yes
4059245898480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.3104
14.404
1
blank
M 4
21
12
14.5
7.2
10.0
0.0204
Yes
4059245898497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.3105
14.404
1
blank
M 5
21
12
14.5
7.2
12.5
0.0204
Yes
4059245898503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.3206
14.404
2
blank
M 6
25
14
17.7
8.7
12.0
0.0306
Yes
4059245898510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.3308
14.404
3
blank
M 8
33
18
24.0
12.4
16.0
0.0731
Yes
4059245898527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.3410
14.404
4
blank
M 10
40
24
30.0
18.5
20.0
0.1517
Yes
4059245898534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.4902
14.404
9
gestrahlt
M 2
14
8
11.0
5.8
4.0
0.0063
Yes
4059245898541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.4003
14.404
0
gestrahlt
M 3
18
10
13.5
6.6
7.5
0.0127
Yes
4059245898558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.4104
14.404
1
gestrahlt
M 4
21
12
14.5
7.2
10.0
0.0204
Yes
4059245898565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
$BESTKIPP.
K2145.4105
14.404
1
gestrahlt
M 5
21
12
14.5
7.2
12.5
0.0204
Yes
4059245898572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求