카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2142 - Guide rails, plastic, for roller tracks, steel
KIPP USA
Tube Connectors
Lean tube connector Ø30 type I
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/profilverbinder/lean_rohrverbinder/10921-20.prj},{NB=K2142.2030X2000},{B=30.0},{B1=52},{L=2000},{GEW=1.0000},{EAN=4059245897568},{TYP=1},{XA=2.000},{XB=2.200},{XC=1.800},{XD=1.400},{XE=1.800},{XF=2.200},{XG=2.100},{XH=0.500},{XI=2.100},{XJ=68.300},{XK=48.500},{XL=5.500},{XM=29.500},{BESTKIPPUSA=K2142.2030X2000},{MATERIAL=Kunststoff},{FARBE=grau},{ESD=nein},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=39162000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{FARBEX=lichtgrau RAL 7035},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
B
Abstand
[mm]
B1
Abstand
[mm]
L
Länge
[mm]
ESD
elektrostatisch entladend
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2142.1030X2000
K2142.1030X2000
Kunststoff
30.0
52
2000
nein
1.0000
Yes
39162000
4059245897544
31.12.2099
98% availability of produ...
K2142.1130X2000
K2142.1130X2000
Kunststoff
30.0
52
2000
ja
1.0000
Yes
39162000
4059245897551
31.12.2099
98% availability of produ...
K2142.2030X2000
K2142.2030X2000
Kunststoff
30.0
52
2000
nein
1.0000
Yes
39162000
4059245897568
31.12.2099
98% availability of produ...
K2142.1063X2000
K2142.1063X2000
Kunststoff
63.5
86
2000
nein
1.0000
Yes
39162000
4059245897575
31.12.2099
98% availability of produ...
K2142.1163X2000
K2142.1163X2000
Kunststoff
63.5
86
2000
ja
1.0000
Yes
39162000
4059245897582
31.12.2099
98% availability of produ...
K2142.2063X2000
K2142.2063X2000
Kunststoff
63.0
86
2000
nein
1.0000
Yes
39162000
4059245897599
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청