目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2107 - Position indicators with stainless steel hollow shaft
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/21902-05.prj},{NB=K2107.10001421},{BESTKIPPUSA=K2107.10001421},{MATERIAL=Kunststoff},{FARBE=reinorange RAL 2004},{B=31},{D=14},{H=47},{L=33},{P=10.00},{KOMMA=1},{DZAHL=150},{EINBAU=4},{ZR=2},{ANZEIGE=010,0},{GEW=0.0500},{BESTELLBEISPIEL=Bestellbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=90319091},{EAN=4059245887309},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=orange RAL 2004}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
B
Breite
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
ⁿ/ₐ
H
Höhe
ⁿ/ₐ
L
Länge
ⁿ/ₐ
P
Steigung
[mm]
KOMMA
Komma an Stelle
ⁿ/ₐ
DZAHL
max. Drehzahl
[U/min]
EINBAU
Einbaulage
ⁿ/ₐ
ZR
Zählrichtung
ⁿ/ₐ
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2107.01001111
K2107.01001111
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
1
1
001,0
0.0500
Yes
90319091
4059245885640
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01002111
K2107.01002111
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
1
1
00,10
0.0500
Yes
90319091
4059245885756
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01001121
K2107.01001121
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
1
2
001,0
0.0500
Yes
90319091
4059245885763
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01002121
K2107.01002121
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
1
2
00,10
0.0500
Yes
90319091
4059245885879
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01001211
K2107.01001211
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
2
1
001,0
0.0500
Yes
90319091
4059245886609
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01002211
K2107.01002211
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
2
1
00,10
0.0500
Yes
90319091
4059245886715
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01001221
K2107.01001221
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
2
2
001,0
0.0500
Yes
90319091
4059245886722
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01002221
K2107.01002221
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
2
2
00,10
0.0500
Yes
90319091
4059245886838
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01001311
K2107.01001311
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
3
1
001,0
0.0500
Yes
90319091
4059245886128
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01002311
K2107.01002311
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
3
1
00,10
0.0500
Yes
90319091
4059245886234
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01001321
K2107.01001321
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
3
2
001,0
0.0500
Yes
90319091
4059245886241
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01002321
K2107.01002321
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
3
2
00,10
0.0500
Yes
90319091
4059245886357
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01001411
K2107.01001411
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
4
1
001,0
0.0500
Yes
90319091
4059245887088
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01002411
K2107.01002411
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
4
1
00,10
0.0500
Yes
90319091
4059245887194
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01001421
K2107.01001421
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
4
2
001,0
0.0500
Yes
90319091
4059245887200
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01002421
K2107.01002421
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
4
2
00,10
0.0500
Yes
90319091
4059245887316
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01251111
K2107.01251111
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
1
1
001,2/5
0.0500
Yes
90319091
4059245885657
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01251121
K2107.01251121
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
1
2
001,2/5
0.0500
Yes
90319091
4059245885770
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01251211
K2107.01251211
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
2
1
001,2/5
0.0500
Yes
90319091
4059245886616
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01251221
K2107.01251221
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
2
2
001,2/5
0.0500
Yes
90319091
4059245886739
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01251311
K2107.01251311
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
3
1
001,2/5
0.0500
Yes
90319091
4059245886135
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01251321
K2107.01251321
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
3
2
001,2/5
0.0500
Yes
90319091
4059245886258
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01251411
K2107.01251411
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
4
1
001,2/5
0.0500
Yes
90319091
4059245887095
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01251421
K2107.01251421
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
4
2
001,2/5
0.0500
Yes
90319091
4059245887217
31.12.2099
98% availability of produ...
K2107.01501111
K2107.01501111
orange RAL 2004
31
14
47
33
1.50
1
500
1
1
001,5
0.0500
Yes
90319091
4059245885664
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求