카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2054 - Swing clamps, heavy duty
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/04364-10_asmtab.prj},{NB=K2054.10610},{B=90},{B1=70},{D=11},{H=80},{H1=139},{H2=11},{H3=15},{H4=30},{H5=29},{L3=50},{S1=11},{S2=10},{SW=19},{GEW=1.6000},{EAN=4059245827886},{TYP=1.0},{TYP1=1.000},{XA=121},{BESTKIPPUSA=K2054.1061},{AUSF=rechtsschwenkend},{FORM=A},{B2=22},{D1=M12},{L=50},{L1=66},{L2=55},{ANZDM=28},{SPANNKRAFT=6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{PPATH=04364-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
Distance
[mm]
B2
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
H
Clamping stroke
[mm]
H1
Distance
[mm]
H2
Stroke
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
height
[mm]
L
width
[mm]
L1
Distance
[mm]
L2
Distance
[mm]
L3
width
[mm]
S1
Schwenkhub
[mm]
S2
Clamping stroke
[mm]
SW
width across flats
[mm]
ANZDM
Anziehdrehmoment max.
[Nm]
SPANNKRAFT
Clamping force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2054.1061
K2054.1061
swivel to the right
A
90
70
22
11
M12
80
139
11
15
30
29
50
66
55
50
11
10
19
28
6
1.6000
Yes
4059245827886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2054.1060
K2054.1060
swivel to the right
B
90
70
-
11
-
80
139
11
15
30
29
-
-
-
50
11
10
19
-
-
1.2000
Yes
4059245827893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청