카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2034 - Adjustment plugs, plastic with non-slip inserts for round and square tubes
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/27799-10_asmtab.prj},{NB=K2034.00601520},{BESTKIPPUSA=K2034.00601520},{AUSF=für Rundrohre },{FORM=A},{FORM1=rund},{A=-},{B=-},{D=60.0},{D1=M42X2},{H=6},{H1=10},{L=34.7},{L1=40.0},{L2=},{SW=58},{BELASTUNG=3},{PASS=Ø60X1,5-2},{GEW=0.0430},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245823420},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=42.000},{ST=2.000},{TYP1=14.0},{XA=1.500},{PPATH=27799-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORM1
Form
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
PASS
suitable for tubes
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2034.00251520
K2034.00251520
round
A
rund
-
-
25.0
M16
5
5
19.7
22.0
29
24
1,5
Ø25X1,5-2
0.0120
Yes
4059245823291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00301015
K2034.00301015
round
A
rund
-
-
30.0
M22
5
5
19.7
29.0
28
3
Ø30X1-1,5
0.0160
Yes
4059245823307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00301520
K2034.00301520
round
A
rund
-
-
30.0
M22
5
5
27.0
29.0
28
2,5
Ø30X1,5-2
0.0140
Yes
4059245823314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00321520
K2034.00321520
round
A
rund
-
-
32.0
M22
5
5
19.7
29.0
28
3
Ø32X1,5-2
0.0140
Yes
4059245823321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00351520
K2034.00351520
round
A
rund
-
-
35.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø35X1,5-2
0.0160
Yes
4059245823338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00352025
K2034.00352025
round
A
rund
-
-
35.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø35X2-2,5
0.0170
Yes
4059245823345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00381520
K2034.00381520
round
A
rund
-
-
38.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø38X1,5-2
0.0230
Yes
4059245823352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00401520
K2034.00401520
round
A
rund
-
-
40.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø40X1,5-2
0.0270
Yes
4059245823369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00402025
K2034.00402025
round
A
rund
-
-
40.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
Ø40X2-2,5
0.0280
Yes
4059245823376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00421520
K2034.00421520
round
A
rund
-
-
42.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
Ø42X1,5-2
0.0290
Yes
4059245823383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00451520
K2034.00451520
round
A
rund
-
-
45.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
Ø45X1,5-2
0.0310
Yes
4059245823390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00501520
K2034.00501520
round
A
rund
-
-
50.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
Ø50X1,5-2
0.0330
Yes
4059245823406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00511220
K2034.00511220
round
A
rund
-
-
50.8
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
Ø50,8X1,2-2
0.0350
Yes
4059245823413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00601520
K2034.00601520
round
A
rund
-
-
60.0
M42X2
6
10
34.7
40.0
58
3
Ø60X1,5-2
0.0430
Yes
4059245823420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.00801520
K2034.00801520
round
A
rund
-
-
80.0
M56X2
6
10
34.7
40.0
74
3
Ø80X1,5-2
0.0480
Yes
4059245823437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.25251015
K2034.25251015
Square
B
quadratisch
25
-
0.0
M16
5
5
20.0
22.5
29
24
1,5
25X25X1-1,5
0.0150
Yes
4059245823444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.25251520
K2034.25251520
Square
B
quadratisch
25
-
0.0
M16
5
5
20.0
22.5
29
24
1,5
25X25X1,5-2
0.0160
Yes
4059245823451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.30301015
K2034.30301015
Square
B
quadratisch
30
-
0.0
M22
5
5
19.5
29.0
28
3
30X30X1-1,5
0.0200
Yes
4059245823468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.30301520
K2034.30301520
Square
B
quadratisch
30
-
0.0
M22
5
5
19.5
29.0
28
3
30X30X1,5-2
0.0160
Yes
4059245823475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.35351520
K2034.35351520
Square
B
quadratisch
35
-
0.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
35X35X1,5-2
0.0220
Yes
4059245823482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.35352025
K2034.35352025
Square
B
quadratisch
35
-
0.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
35X35X2-2,5
0.0230
Yes
4059245823499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.40401520
K2034.40401520
Square
B
quadratisch
40
-
0.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
40X40X1,5-2
0.0260
Yes
4059245823505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.40402025
K2034.40402025
Square
B
quadratisch
40
-
0.0
M22
5
5
29.3
29.0
28
3
40X40X2-2,5
0.0270
Yes
4059245823512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.45451520
K2034.45451520
Square
B
quadratisch
45
-
0.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
45X45X1,5-2
0.0280
Yes
4059245823529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2034.50501520
K2034.50501520
Square
B
quadratisch
50
-
0.0
M30
5
5
29.3
31.0
41
3
50X50X1,5-2
0.0330
Yes
4059245823536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청