카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2012 - Rubber-metal overhead element
KIPP USA
Rubber Buffers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/gummi_metall_puffer/26132.prj},{NB=K2012.00845},{BESTKIPPUSA=K2012.00845},{FORM=B},{AUSF1=Innengewinde},{B=32.0},{D=25},{D1=16},{D2=8.5},{E=72},{H=38},{H1=33},{H2=30},{H3=2.5},{L=0},{T=15},{GEWINDE=M8},{SW=0},{SHOREH=45},{BELASTUNG=125},{GEW=0.0700},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245809752.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=8.0},{TYP=1},{XA=5.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF1
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
distance
[mm]
GEWINDE
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
SHOREH
Shore grade
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
Belastung
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
BS
Description
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2012.10845
K2012.10845
A
Außengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
15
0
M8
0
45
125
0.0700
Infotext
Yes
4059245809721.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.10860
K2012.10860
A
Außengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
15
0
M8
0
60
200
0.0800
Infotext
Yes
4059245809738.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.10870
K2012.10870
A
Außengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
15
0
M8
0
70
300
0.0900
Infotext
Yes
4059245809745.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.00845
K2012.00845
B
Innengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
0
15
M8
0
45
125
0.0700
Infotext
Yes
4059245809752.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.00860
K2012.00860
B
Innengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
0
15
M8
0
60
200
0.0800
Infotext
Yes
4059245809769.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.00870
K2012.00870
B
Innengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
0
15
M8
0
70
300
0.0900
Infotext
Yes
4059245809776.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.01040
K2012.01040
C
Innengewinde
62.5
63
0
10.5
85
30
0
0
1.5
0
0
M10
21
40
250
0.1100
Infotext
Yes
4059245809783.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.01060
K2012.01060
C
Innengewinde
62.5
63
0
10.5
85
30
0
0
1.5
0
0
M10
21
60
700
0.1100
Infotext
Yes
4059245809790.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청