目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1927 - Reducer sleeves
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/21740.prj},{NB=K1927.112014},{BESTKIPPUSA=K1927.112014},{A=3},{D=20},{D1=14},{D2=3.6},{L=20},{PA=21730},{GEW=0.0257},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245703548},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1927.112012
K1927.112012
3
20
12
3.6
20
0.0321
Yes
4059245703531
31.12.2099
98% availability of produ...
K1927.112014
K1927.112014
3
20
14
3.6
20
0.0257
Yes
4059245703548
31.12.2099
98% availability of produ...
K1927.112016
K1927.112016
3
20
16
3.6
20
0.0184
Yes
4059245703555
31.12.2099
98% availability of produ...
K1927.112018
K1927.112018
3
20
18
3.6
20
0.0101
Yes
4059245703562
31.12.2099
98% availability of produ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求