Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1883 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23001-01.prj},{NB=K1883.0600792828},{GR=60},{DM=60},{TM=0.91},{TS=75},{FSR=1150},{FSA=90},{WVR=0.15},{WVA=0.6},{WV=1.5},{DZ=8700},{A=23},{D1=28},{D2=28},{D1D2MIN=12},{D1D2MAX=35.0},{D1D2PFN=35.0},{D4=66},{L=79},{L2=10.0},{L3=29.0},{R=66.0},{ANZDMS=40},{GEW=1.4000},{EAN=4059245675029},{NDM=8.000},{SW=6.000},{XA=3.300},{XB=49.800},{XC=25.000},{XD=14.000},{XE=13.000},{XF=8.000},{XG=2.000},{XH=31.100},{XI=20.000},{XJ=2.000},{XK=23.000},{XL=8.000},{XM=13.200},{XN=3.000},{XO=21.000},{XP=62.500},{BESTKIPP=K1883.0600792828},{C=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP, KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
FSA
弹簧刚度 轴向
[N/mm]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D/ 最大值 带键槽
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
R
直径
[mm]
C
ISO 4029
ⁿ/ₐ
ANZDMS
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1883.0180631010
K1883.0180631010
18
18
0.11
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
10
10
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.2700
Yes
84836040
4059245674831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0180631111
K1883.0180631111
18
18
0.11
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
11
11
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.2700
Yes
84836040
4059245674848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0180631212
K1883.0180631212
18
18
0.11
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
12
12
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.2700
Yes
84836040
4059245674855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0180631414
K1883.0180631414
18
18
0.11
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
14
14
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.2700
Yes
84836040
4059245674862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0180631919
K1883.0180631919
18
18
0.11
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
19
19
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.2700
Yes
84836040
4059245674879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0180632424
K1883.0180632424
18
18
0.11
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
24
24
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.2700
Yes
84836040
4059245674886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0180632525
K1883.0180632525
18
18
0.11
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
25
25
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.2700
Yes
84836040
4059245674893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0300651010
K1883.0300651010
30
30
0.41
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
10
10
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.8300
Yes
84836040
4059245674909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0300651111
K1883.0300651111
30
30
0.41
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
11
11
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.8300
Yes
84836040
4059245674916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0300651212
K1883.0300651212
30
30
0.41
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
12
12
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.8300
Yes
84836040
4059245674923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0300651414
K1883.0300651414
30
30
0.41
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
14
14
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.8300
Yes
84836040
4059245674930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0300651919
K1883.0300651919
30
30
0.41
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
19
19
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.8300
Yes
84836040
4059245674947
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0300652424
K1883.0300652424
30
30
0.41
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
24
24
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.8300
Yes
84836040
4059245674954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0300652525
K1883.0300652525
30
30
0.41
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
25
25
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.8300
Yes
84836040
4059245674961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0600791212
K1883.0600791212
60
60
0.91
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
12
12
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
1.4000
Yes
84836040
4059245674978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0600791414
K1883.0600791414
60
60
0.91
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
14
14
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
1.4000
Yes
84836040
4059245674985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0600791919
K1883.0600791919
60
60
0.91
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
19
19
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
1.4000
Yes
84836040
4059245674992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0600792424
K1883.0600792424
60
60
0.91
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
24
24
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
1.4000
Yes
84836040
4059245675005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0600792525
K1883.0600792525
60
60
0.91
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
25
25
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
1.4000
Yes
84836040
4059245675012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0600792828
K1883.0600792828
60
60
0.91
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
28
28
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
1.4000
Yes
84836040
4059245675029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0600793232
K1883.0600793232
60
60
0.91
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
32
32
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
1.4000
Yes
84836040
4059245675036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0800911414
K1883.0800911414
80
80
2.00
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
14
14
14
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
2.3000
Yes
84836040
4059245675043
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0800911919
K1883.0800911919
80
80
2.00
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
19
19
14
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
2.3000
Yes
84836040
4059245675050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0800912424
K1883.0800912424
80
80
2.00
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
24
24
14
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
2.3000
Yes
84836040
4059245675067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1883.0800912525
K1883.0800912525
80
80
2.00
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
25
25
14
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
2.3000
Yes
84836040
4059245675074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求