카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1632 - Cup holder plastic for aluminium profiles, closed or open
KIPP USA
Tools, workshop supplies
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/tools_workshop_supplies/10550-15.prj},{NB=K1632.00},{B=33},{B1=17},{B2=25.5},{B3=23},{B4=5.5},{D=100},{D1=93},{D2=71},{D3=5.5},{H=118},{H1=112},{H2=70},{L=106.0},{L1=59},{L2=9.3},{GEW=0.1702},{EAN=4059245507450},{XA=0.0},{XB=4.0},{XC=8.0},{XD=5.0},{XE=184.0},{XF=9.8},{XG=13.0},{XH=23.0},{XI=200.0},{XJ=5.0},{XK=10.0},{XL=20.0},{XM=92.6},{XN=9.0},{XO=40.0},{XP=16.7},{XQ=0.0},{XR=0.0},{XS=0.0},{XT=0.0},{XU=0.0},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{TYP1=2.0},{TYP2=0.0},{TYP3=0.0},{TYP4=MIN},{TYP5=MIN},{BESTKIPPUSA=K1632.00},{TYP=-},{FORM=offen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FORM
Form
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1632.00
K1632.00
-
offen
33
17
25.5
23
100
93
71
5.5
118
112
70
106.0
59
9.3
0.1702
Yes
4059245507450
31.12.2099
98% availability of produ...
K1632.10
K1632.10
-
geschlossen
33
17
25.5
23
100
93
71
5.5
118
112
70
106.0
59
9.3
0.1840
Yes
4059245507467
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10550-15 - Cup holder plastic for aluminium profiles, closed or open
norelem
30.05.2024
K1632 - Cup holder plastic, antistatic for aluminium profiles, closed
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청