您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0980 - Triangular grips 2K ergonomic
KIPP USA
Knobs
Ball and Six-Lobe Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/ball_and_six-lobe_knobs/k0980.prj},{NB=K0980.6308X40},{BESTKIPPUSA=K0980.6308X40},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{D=M8},{D1=67.7},{D2=23.9},{H=36},{H1=6},{L=40},{T=0},{GEW=0.1479},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245313006},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.000},{XA=9.00},{XB=45.00},{XC=73.50},{XD=50.00},{XE=7.40},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0980.5008
K0980.5008
Steel
K
M8
53.8
23.9
41
6
0
17
0.0998
Yes
4059245312863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.5010
K0980.5010
Steel
K
M10
53.8
23.9
41
6
0
17
0.0984
Yes
4059245312917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6308
K0980.6308
Steel
K
M8
67.7
23.9
36
6
0
17
0.1296
Yes
4059245312962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6310
K0980.6310
Steel
K
M10
67.7
23.9
36
6
0
17
0.1253
Yes
4059245313013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.05008
K0980.05008
Stainless steel
K
M8
53.8
23.9
41
6
0
17
0.1047
Yes
4059245312665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.05010
K0980.05010
Stainless steel
K
M10
53.8
23.9
41
6
0
17
0.0980
Yes
4059245312719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.06308
K0980.06308
Stainless steel
K
M8
67.7
23.9
36
6
0
17
0.1310
Yes
4059245312764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.06310
K0980.06310
Stainless steel
K
M10
67.7
23.9
36
6
0
17
0.1268
Yes
4059245312818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.5008X20
K0980.5008X20
Steel
L
M8
53.8
23.9
41
6
20
0
0.1320
Yes
4059245312870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.5008X25
K0980.5008X25
Steel
L
M8
53.8
23.9
41
6
25
0
0.1186
Yes
4059245312887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.5008X30
K0980.5008X30
Steel
L
M8
53.8
23.9
41
6
30
0
0.1180
Yes
4059245312894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.5008X40
K0980.5008X40
Steel
L
M8
53.8
23.9
41
6
40
0
0.1230
Yes
4059245312900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.5010X20
K0980.5010X20
Steel
L
M10
53.8
23.9
41
6
20
0
0.1210
Yes
4059245312924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.5010X25
K0980.5010X25
Steel
L
M10
53.8
23.9
41
6
25
0
0.1240
Yes
4059245312931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.5010X30
K0980.5010X30
Steel
L
M10
53.8
23.9
41
6
30
0
0.1263
Yes
4059245312948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.5010X40
K0980.5010X40
Steel
L
M10
53.8
23.9
41
6
40
0
0.1310
Yes
4059245312955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6308X20
K0980.6308X20
Steel
L
M8
67.7
23.9
36
6
20
0
0.1620
Yes
4059245312979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6308X25
K0980.6308X25
Steel
L
M8
67.7
23.9
36
6
25
0
0.1435
Yes
4059245312986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6308X30
K0980.6308X30
Steel
L
M8
67.7
23.9
36
6
30
0
0.1490
Yes
4059245312993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6308X40
K0980.6308X40
Steel
L
M8
67.7
23.9
36
6
40
0
0.1479
Yes
4059245313006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6310X20
K0980.6310X20
Steel
L
M10
67.7
23.9
36
6
20
0
0.1500
Yes
4059245313020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6310X25
K0980.6310X25
Steel
L
M10
67.7
23.9
36
6
25
0
0.1484
Yes
4059245313037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6310X30
K0980.6310X30
Steel
L
M10
67.7
23.9
36
6
30
0
0.1566
Yes
4059245313044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.6310X40
K0980.6310X40
Steel
L
M10
67.7
23.9
36
6
40
0
0.1557
Yes
4059245313051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0980.05008X20
K0980.05008X20
Stainless steel
L
M8
53.8
23.9
41
6
20
0
0.1180
Yes
4059245312672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求